The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Soluciones para la alta disponibilidad de la planta en la fabricación de maquinaria Los requisitos de las soluciones de suministro en la fabricación de maquinaria son tan variados como los ámbitos de aplicación de las propias máquinas. Las cuestiones importantes a la hora de planificar una máquina son siempre el espacio disponible y la rentabilidad de los productos utilizados. Con nuestras soluciones para una alta disponibilidad de la planta en la fabricación de maquinaria, siempre le ofrecemos una opción adecuada.

Máquinas de fabricación en una nave de producción

Existen diversas aplicaciones en el sector de la fabricación de maquinaria que requieren una solución de alimentación fiable. Descubra aquí ejemplos de combinaciones de productos a medida para la ingeniería de plantas, la fabricación de máquinas de serie y especiales. Ofrecemos soluciones de alimentación innovadoras para la alimentación de 24 V DC, así como una protección contra sobretensiones fiable para la alimentación, además de las soluciones de monitorización adecuadas. Nuestra experiencia garantiza procesos fluidos, eficiencia energética optimizada y seguridad en cualquier entorno de producción.

Descubra ejemplos de soluciones de alimentación de las máquinas, que constituyen la base para un funcionamiento fiable de la instalación.

Mapa de imágenes interactivo: Industria con líneas de producción, máquinas de serie y especiales, componentes para la ingeniería de plantas
Manipulación, laminado, apilado
La interconexión de diferentes partes de la máquina genera una línea de producción completa. Con este tipo de máquinas especiales, se pone el enfoque en una solución compacta que pueda instalarse y ponerse en servicio de forma rápida y sencilla.
Más información
Tecnología de transportadores de rodillos, intralogística
Se trata de la alimentación fiable de un módulo buffer sin mantenimiento, por ejemplo, un PLC y los sensores y actuadores. La protección contra sobretensiones garantiza un funcionamiento seguro de la alimentación. Con nuestra solución, ofrecemos una puesta en servicio sencilla para la monitorización de alta precisión de diversos parámetros eléctricos.
Más información
Máquina de manipulación
También ofrecemos una solución adecuada para este tipo de máquinas de serie. Especialmente cuando el espacio es reducido, esta solución compacta permite una instalación rápida con opciones de ajuste flexibles. También es posible monitorizar continuamente los parámetros eléctricos durante el funcionamiento.
Más información
Máquina-herramienta
El espacio siempre es un problema. En esta solución utilizamos, por ejemplo para la producción en serie, una fuente de alimentación con protección de equipos integrada. La protección contra sobretensiones de tipo 3 garantiza un funcionamiento fiable incluso en caso de sobretensiones provocadas por operaciones de conmutación. La visualización y el análisis de los datos de energía están garantizados gracias a la rápida integración y a la sencilla instalación de nuestros medidores de energía EMpro.
Más información
Almacén de estanterías altas, manipulación de materiales
En los almacenes de estanterías altas, se necesita una transparencia total de los datos de la alimentación de 24 V DC y una protección modular frente a las consecuencias de la sobretensión, la sobrecarga y el cortocircuito. En este ejemplo, lo realizamos con una protección contra sobretensiones compacta de tipo 2 en la alimentación. Nuestros medidores de energía permiten visualizar, evaluar y transferir todos los datos de energía a través de diversas interfaces de comunicación. Un sistema de alimentación ininterrumpida de alta funcionalidad, combinado con la protección de equipos multifuncional, forman la distribución de energía y completan esta solución.
Más información
Transporte, preparación de pedidos, fleje
La evaluación transparente de los datos es esencial para muchas máquinas especiales. En este caso, ofrecemos soluciones de comunicación que siguen siendo flexibles gracias a las corrientes de disparo ajustables. Junto con la medición de la energía en el lado de alimentación, se pueden controlar los datos energéticos. De igual modo, se garantiza la protección de la instalación con una protección contra sobretensiones.
Más información
Módulos de manipulación de materiales
Con nuestras fuentes de alimentación IP67 de la familia TRIO, también ofrecemos una solución de alimentación óptima para la manipulación de materiales. Gracias a las conexiones estandarizadas, como M12, la instalación Plug and Play resulta más sencilla.
Más información
Máquina de serie

Alimentación de máquinas de serie

Desde máquinas altamente funcionales que suministran los valores medidos y los estados a sistemas de orden superior a través de componentes comunicativos hasta unidades compactas con un bajo nivel de funcionalidad. La presión de los costes de las máquinas de serie es particularmente elevada, pero, por otro lado, las máquinas de serie también están sujetas a un alto grado de normalización, ya que se utilizan procesos y componentes uniformes.

Propuesta para la alimentación en poco espacio de una máquina de serie

Mapa de imágenes interactivo: Productos para la alimentación de una máquina de serie altamente funcional
Relés de control
Con nuestros relés de control y controladores de corriente, puede monitorizar circuitos eléctricos monofásicos y desconectar la máquina de la red en caso de baja tensión o en márgenes de tensión definidos. Los relés de control son una medida eficaz para evitar daños en una máquina.
Más información
Relés de control
Fuente de alimentación UNO POWER
La serie UNO POWER ofrece funcionalidad básica con la calidad ya conocida de nuestras fuentes de alimentación.
Más información
Fuente de alimentación UNO POWER
Interruptores electrónicos multicanal compactos para protección de equipos
Con nuestros interruptores electrónicos para protección de equipos, puede proteger sus circuitos eléctricos de forma selectiva. Nuestra cartera incluye interruptores para protección de equipos de uno a ocho canales con diferentes características de disparo y el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC de libre configuración.
Más información
Interruptores electrónicos multicanal compactos para protección de equipos

Propuesta de alimentación básica de una máquina de serie

Mapa de imágenes interactivo: Productos para la alimentación de una máquina de serie compacta
Relés de control
Con nuestros relés de control y controladores de corriente, puede monitorizar circuitos eléctricos monofásicos y desconectar la máquina de la red en caso de baja tensión o en márgenes de tensión definidos. Los relés de control son una medida eficaz para evitar daños en una máquina.
Más información
Relés de control
Fuente de alimentación UNO POWER
La serie UNO POWER ofrece funcionalidad básica con la calidad ya conocida de nuestras fuentes de alimentación.
Más información
Fuente de alimentación UNO POWER
Interruptores electrónicos multicanal compactos para protección de equipos
Con nuestros interruptores electrónicos para protección de equipos, puede proteger sus circuitos eléctricos de forma selectiva. Nuestra cartera incluye interruptores para protección de equipos de uno a ocho canales con diferentes características de disparo y el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC de libre configuración.
Más información
Interruptores electrónicos multicanal compactos para protección de equipos
Sala de máquinas con máquinas especiales

Alimentación de máquinas especiales

Las máquinas especiales suelen cumplir tareas complejas e interconectadas, y se desarrollan especialmente para aplicaciones concretas. Aunque algunas de ellas son unidades de proceso normalizadas, difieren en la planificación y el funcionamiento. La modularidad y la capacidad de ampliación suelen desempeñar un papel decisivo en las máquinas especiales. A continuación, encontrará dos ejemplos de cómo puede realizar la alimentación, la monitorización y, por supuesto, el suministro de 24 V de una máquina especial con nuestros productos y soluciones.

Propuesta de alimentación y monitorización de una máquina compleja modular especial

Mapa de imágenes interactivo: Propuesta de producto para la alimentación con monitorización y la alimentación de 24 V con distribución selectiva de energía
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Proteja su máquina especial contra sobretensiones ya desde la alimentación, por ejemplo, mediante maniobras de conmutación.
Más información
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Medidores de energía
Con nuestros medidores de energía, siempre podrá controlar los datos de consumo de sus máquinas. Las distintas variantes del producto no dejan ningún deseo sin cumplir en cuanto a los parámetros que deben monitorizarse. Si lo desea, también puede consultar los datos de consumo a través de un Smart Service en la nube.
Más información
Medidores de energía
Fuente de alimentación TRIO POWER
Nuestras fuentes de alimentación TRIO POWER proporcionan una alimentación fiable para su máquina especial. Como solución de alimentación con funcionalidad estándar, ya ofrecen un amplio abanico de prestaciones.
Más información
Fuente de alimentación TRIO POWER
Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC
El sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC no deja ningún deseo sin cumplir. Puede configurarse libremente y, gracias a los distintos módulos de alimentación, podrá crear su propia protección personalizada para el sistema de control, los sensores o los actuadores.
Más información
Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Propuesta de suministro compacto de una máquina especial con funcionalidad de búfer

Mapa de imágenes interactivo: Propuesta de una máquina especial con funcionalidad media
Protección contra sobretensiones de tipo 2
En este ejemplo, también protegemos, con una protección contra sobretensiones de tipo 2, la máquina ya en la alimentación frente a daños como los que pueden producirse durante las operaciones de conmutación.
Más información
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Relés de control
Con nuestros relés de control y controladores de corriente en la alimentación, puede detectar fallos en la instalación en una fase temprana y desconectarlos antes de que se produzcan daños o, en el peor de los casos, un incendio.
Más información
Relés de control
Sistema de alimentación ininterrumpida
El SAI DC de la serie TRIO POWER ofrece una fuente de alimentación que ahorra espacio con un sistema de alimentación ininterrumpida integrado en un solo equipo. Esto ahorra espacio en el armario de control sin comprometer la funcionalidad.
Más información
Sistema de alimentación ininterrumpida
Acumuladores de energía
Nuestros acumuladores de energía le proporcionan la reserva necesaria por si se interrumpe la fuente de alimentación. Existen varias baterías con distintas fuentes de energía en diversas clases de potencia.
Más información
Acumuladores de energía
Interruptores electrónicos para protección de equipos
Con nuestros interruptores electrónicos para protección de equipos, puede proteger sus circuitos eléctricos de forma selectiva. Nuestra cartera incluye interruptores para protección de equipos de uno a ocho canales con diferentes características de disparo y el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC configurable.
Más información
Interruptores electrónicos para protección de equipos
Una persona delante de varias máquinas de moldeo por inyección

Alimentación y protección en la ingeniería de plantas

A medida que las máquinas se hacen más grandes y extensas, se entra rápidamente en el ámbito de la ingeniería de plantas. En el caso de las máquinas especiales y de serie, la alimentación se realiza preferentemente de forma directa en la máquina o dentro de ella. En la ingeniería de plantas también se permiten distancias superiores para la alimentación entre los equipamientos y los armarios de control.

También ofrecemos la protección y la monitorización adecuadas de los datos de consumo y potencia para estos casos, así como las soluciones correspondientes para la alimentación de 24 V.

Propuesta de solución de alimentación comunicativa e ininterrumpida

Mapa de imágenes interactivo: Propuesta de solución para el suministro y la protección de la alimentación con monitorización para una instalación de alta funcionalidad
Protección contra sobretensiones
La protección contra sobretensiones de tipo 2 es esencial para el funcionamiento de instalaciones de alta disponibilidad cuando sus diferentes partes se alimentan de forma centralizada.
Más información
Protección contra sobretensiones
Medidores de energía
Los medidores de energía EMpro permiten llevar un control de una amplia gama de datos de consumo. Los errores se pueden ver antes de que se produzca un fallo. Al mismo tiempo, los datos de consumo pueden utilizarse para optimizar el funcionamiento de la instalación en términos de eficiencia energética.
Más información
Medidores de energía
Fuentes de alimentación QUINT POWER
Las fuentes de alimentación de la serie QUINT POWER no dejan ningún deseo sin cumplir. Realice una solución de fuente de alimentación comunicativa compuesta por una fuente de alimentación y un SAI o también el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC.
Más información
Fuentes de alimentación QUINT POWER
Sistema de alimentación ininterrumpida
Con un QUINT UPS, estará protegido incluso en caso de corte del suministro eléctrico. Junto con los acumuladores de energía, puede crear sus propias reservas individuales de potencia por si se produce un apagón.
Más información
Sistema de alimentación ininterrumpida
Acumuladores de energía
Nuestros acumuladores de energía le proporcionan la reserva necesaria por si se interrumpe el suministro. Existen varias baterías con distintas fuentes de energía en diversas clases de potencia.
Más información
Acumuladores de energía
Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC
El interruptor electrónico para protección de equipos CAPAROC le ofrece la mayor flexibilidad para su instalación. CAPAROC puede configurarse libremente y, gracias a los distintos módulos de alimentación, podrá crear su propia protección personalizada para el sistema de control, los sensores o los actuadores.
Más información
Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Propuesta de alimentación y amortiguación sin mantenimiento de una instalación

Mapa de imágenes interactivo: Propuesta de solución para una instalación de funcionalidad media
Protección contra sobretensiones
La protección contra sobretensiones de tipo 2 es esencial para el funcionamiento de instalaciones de alta disponibilidad cuando sus diferentes partes se alimentan de forma centralizada.
Más información
Protección contra sobretensiones
Relés de control
Con nuestros relés de control y controladores de corriente en la alimentación, puede detectar fallos en la instalación en una fase temprana y desconectarlos antes de que se produzcan daños.
Más información
Relés de control
Fuentes de alimentación QUINT POWER
Consiga una disponibilidad de la planta óptima con las fuentes de alimentación QUINT POWER de alta funcionalidad.
Más información
Fuentes de alimentación QUINT POWER
Módulos de capacidad
Los módulos de capacidad sin mantenimiento le proporcionan reservas de energía suficientes por si falla el suministro.
Más información
Módulos de capacidad
Interruptores para protección de equipos PTCB
Los interruptores electrónicos monocanal para protección de equipos proporcionan la protección que necesita. Ya sea como fusible de baja intensidad electrónico <1 A o ajustable hasta 8 A, con PTCB seguirá ahorrando espacio y siendo flexible en la protección de sus equipos.
Más información
Interruptores para protección de equipos PTCB
Fuente de alimentación para montaje mural con índice de protección IP67

Alimentación de módulos en campo en IP67

La alimentación de instalaciones en este campo como, por ejemplo, en la manipulación de materiales, también desempeña un papel importante. Con nuestras fuentes de alimentación TRIO POWER con índice de protección IP67, podrá encontrar de forma rápida y sencilla la fuente de alimentación adecuada para los distintos segmentos de la instalación. Las fuentes de alimentación pueden montarse en la pared. Esto permite la instalación cerca del consumidor correspondiente. Gracias a las conexiones mediante conectores circulares estandarizados, el cableado resulta sumamente sencillo.

Tres módulos de protección para interfaces de datos y señales montados en un carril DIN

Módulos de protección para interfaces de datos y señales en la fabricación de maquinaria

Protección de interfaces de datos y señales

La protección de las líneas de señal y datos también es importante a la hora de planificar y poner en funcionamiento instalaciones y máquinas. Aquí le mostramos solo una pequeña selección de componentes que, por ejemplo, protegen el cable de datos entre el sistema de control y el servidor. Las interferencias de alta frecuencia en las líneas de alimentación o de señal se eliminan con nuestros módulos de filtro estrechos. También está disponible una amplia gama de dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger las interfaces de señal de sensores o actuadores.