The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Soluciones para una alta disponibilidad de la planta en la industria de procesos Las instalaciones de producción de la industria de procesos deben lograr producir de forma fiable, incluso en condiciones extremas. Los elevados requisitos de seguridad y las condiciones ambientales adversas, en ocasiones con zonas Ex, plantean exigencias especiales a una fuente de alimentación fiable. Ya sea en la zona de producción o en el transporte, en la refinería o en el procesamiento químico, ofrecemos conceptos fiables para el suministro de energía auxiliar.

Refinería

Las soluciones de fuentes de alimentación fiables son necesarias en una amplia gama de aplicaciones de la industria de procesos. Para la alimentación centralizada o descentralizada de la tecnología de medición, control y regulación, la tecnología de control y la instrumentación, para cajas de empalme con E/S remotas en la zona Ex de parques químicos, para estaciones de compresores en oleoductos o para las distintas unidades de embalaje (Package Units). Cada una de estas aplicaciones plantea retos diferentes.

Infórmese aquí sobre los productos y las soluciones para los distintos requisitos, que pueden adaptarse en función de las clases de potencia y las estructuras de la red de alimentación.

Gráfico de visualización con las distintas áreas de la industria de procesos
Alimentación de las salas de control centralizadas
Las soluciones de fuentes de alimentación redundantes garantizan una alimentación fiable de 24 V a las salas de control centralizadas.
Más información
Alimentación de las salas de control centralizadas
Alimentación del oleoducto
Una solución de alimentación comunicativa permite monitorizar el estado del oleoducto. En combinación con un sistema de alimentación ininterrumpida, una protección contra sobretensiones y un interruptor para protección de equipos se garantiza una alimentación fiable.
Más información
Alimentación del oleoducto
Alimentación de cajas de empalme de campo en el parque químico
La alimentación fiable se consigue gracias a la protección contra sobretensiones, la potente fuente de alimentación y los interruptores compactos para protección de equipos.
Más información
Alimentación de cajas de empalme de campo en el parque químico
Alimentación de unidades de embalaje (Package Units)
La alimentación fiable de las unidades de embalaje (Package Units) se consigue con nuestras fuentes de alimentación QUINT POWER. Con los medidores de energía, también tendrá siempre a la vista el consumo de energía.
Más información
Alimentación de unidades de embalaje (Package Units)
Armario de control con diversos productos para la industria de procesos

Armario de control para salas de control centralizadas en la industria de procesos

Alimentación fiable de las salas de control centralizadas

La alimentación fiable a las salas de control centralizadas de la tecnología de procesos tiene una importancia decisiva en el buen funcionamiento de las instalaciones de producción. Para garantizarla, las soluciones de fuentes de alimentación de media tensión hasta el consumidor suelen configurarse de forma redundante. En combinación con la protección contra sobretensiones, los interruptores para protección de equipos y los medidores de energía garantizan una alta disponibilidad de la planta.

Las soluciones de fuentes de alimentación redundantes garantizan que los fallos individuales no provoquen paradas en el sistema. La protección contra sobretensiones elimina cualquier pico de tensión en la red eléctrica, lo que garantiza una larga vida útil de la electrónica crítica. Los medidores de energía le permiten controlar y optimizar el consumo energético de la instalación y le ayudan a cumplir la norma ISO 50001.

Nuestros productos para la alimentación centralizada de 24 V Estaremos encantados de ayudarle a crear su solución personalizada.

Solución de fuentes de alimentación redundante con varios productos en el carril DIN
Fuente de alimentación QUINT POWER
Potente fuente de alimentación para una alimentación fiable de 24 V.
Más información
Fuente de alimentación QUINT POWER
Módulo de redundancia QUINT ORING
Los módulos de redundancia garantizan una redundancia continua hasta el consumidor.
Más información
Módulo de redundancia QUINT ORING
Protección contra sobretensiones FLT-SEC-T1+T2
El descargador combinado contra rayos y sobretensiones FLT-SEC-T1+T2 proporciona a su instalación la mejor protección posible contra corrientes de rayo y sobretensiones provocadas por descargas de rayo y operaciones de conmutación en la red de suministro.
Más información
Protección contra sobretensiones FLT-SEC-T1+T2
Interruptor electrónico para protección de equipos
El interruptor electrónico multicanal para protección de equipos protege su instalación.
Más información
Interruptor electrónico para protección de equipos
Medidor de energía EMpro
Capture y comunique los datos de energía y potencia a los sistemas de control y gestión de nivel superior.
Más información
Medidor de energía EMpro
Borna para fusible
Las bornas para fusible protegen sus cables y equipos frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Más información
Borna para fusible
Caja de empalme en el oleoducto

Caja de empalme en el oleoducto

Alimentación fiable del oleoducto

Los oleoductos se extienden a lo largo de grandes distancias, a menudo por zonas deshabitadas, así como por desiertos y hielos perpetuos.

Para el funcionamiento, se necesitan a intervalos regulares estaciones de compresión y, por otro lado, la protección medioambiental también requiere dispositivos de medición que permitan controlar las fugas. La alimentación de estas instalaciones, normalmente sin personal, a lo largo del oleoducto se enfrenta al reto de las condiciones ambientales adversas. Las temperaturas especiales, la reserva de batería en caso de fallo de red y la supervisión remota del estado desempeñan un papel importante, sobre todo en la solución de fuentes de alimentación.

Una solución comunicativa permite la monitorización del estado del oleoducto. En combinación con un sistema de alimentación ininterrumpida, una protección contra sobretensiones y un interruptor para protección de equipos se garantiza una alimentación fiable.

La protección contra sobretensiones protege la electrónica frente a los daños causados por rayos u otros picos de tensión en la red eléctrica. Los interruptores para protección de equipos con contactos de señal protegen contra sobrecargas y cortocircuitos e informan en caso necesario. Esta es una medida importante para garantizar la seguridad y funcionalidad de los dispositivos de medición. El sistema de alimentación ininterrumpida garantiza una alimentación fiable incluso en caso de cortes de electricidad.

Nuestros productos para cajas de empalme en el oleoducto Estaremos encantados de ayudarle a crear su solución personalizada.

Solución de fuente de alimentación comunicativa en el carril DIN
Fuente de alimentación QUINT POWER
Potente fuente de alimentación para una alimentación fiable de 24 V.
Más información
Fuente de alimentación QUINT POWER
Sistema de alimentación ininterrumpida QUINT
SAI QUINT alimenta su aplicación de forma fiable, incluso si la red de suministro está ausente.
Más información
Sistema de alimentación ininterrumpida QUINT
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Protección de equipos personalizable con un manejo intuitivo y un diseño sencillo.
Más información
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Borna para fusible
Las bornas para fusible protegen sus cables y equipos frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Más información
Borna para fusible
Protección contra rayos y sobretensiones FLT-MB
El descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 FLT-MB... de diseño compacto protege sus sistemas e instalaciones de forma óptima contra corrientes de rayo y sobretensiones gracias a su innovador descargador de arco.
Más información
Protección contra rayos y sobretensiones FLT-MB
Acumuladores de energía
Con el acumulador de energía adecuado para su SAI, podrá alimentar en cualquier momento su instalación de forma óptima.
Más información
Acumuladores de energía
Cajas de control descentralizadas en el parque químico

Cajas de control descentralizadas en el parque químico

Alimentación de cajas de control descentralizadas en el parque químico

En los parques químicos, muchas instalaciones parciales están automatizadas con E/S remotas. Estas no se encuentran en salas de control climatizadas, sino directamente en el duro entorno entre tuberías, oleoductos y unidades independientes, a menudo también en zonas Ex.

En función de los requisitos de disponibilidad de la estación de E/S remota, el suministro de energía también puede ser redundante. Si los instrumentos conectados se encuentran en una posición expuesta a una gran altura en los tanques, puentes de tuberías o columnas de destilación, también debe utilizarse una protección contra sobretensiones para sensores y actuadores. Los interruptores para protección de equipos también protegen contra sobrecargas y cortocircuitos.

Nuestros productos para cajas de empalme en el parque químico Estaremos encantados de ayudarle a crear su solución personalizada.

Solución de fuente de alimentación para zonas Ex en el carril DIN
Fuente de alimentación de la variante Plus QUINT POWER
La fuente de alimentación para aplicaciones exigentes en condiciones ambientales extremas.
Más información
Fuente de alimentación de la variante Plus QUINT POWER
Protección contra sobretensiones TTC-6P
La protección contra sobretensiones de dos piezas, compuesta por protección enchufable y elemento de base, indicación de estado integrado y cuchilla seccionadora, protege los circuitos de señales flotantes de 2 hilos, p. ej. 0(4) ... 20 mA.
Más información
Protección contra sobretensiones TTC-6P
Borna de fusible con palanca de doble piso
Las bornas de fusible con palanca de doble piso permiten conducir un potencial con fusible y otro sin fusible a través de una sola borna.
Más información
Borna de fusible con palanca de doble piso
Alimentación de Package Units

Alimentación de Package Units

Alimentación de Package Units

Además de miles de sensores y actuadores, una instalación de procesos a gran escala, como una planta química o una refinería, también se automatiza con un gran número de las llamadas unidades de embalaje (Package Units). Se trata de máquinas o unidades independientes que suelen contar con un PLC y su propia tecnología de medición y regulación. Algunos ejemplos son las unidades de filtración, secado o control de temperatura, reactores, centrifugadoras o bombas dosificadoras, etc. Dependiendo de la criticidad, estas unidades también se mantienen redundantes.

Los armarios de control son tan diferentes como las propias máquinas. A modo de ejemplo, se muestra aquí el sistema de control de un regulador de temperatura. Nuestra fuente de alimentación QUINT POWER de cuarta generación aporta reservas suficientes para alimentar el PLC y un gran número de relés electrónicos con fusibles, contactores y convertidores de señal. El consumo total se controla con un medidor de energía.

Nuestros productos para unidades de embalaje (Package Units) Estaremos encantados de ayudarle a crear su solución personalizada.

Solución de fuente de alimentación con protección por fusible en el carril DIN
Fuente de alimentación QUINT POWER
Potente fuente de alimentación para una alimentación fiable de 24 V.
Más información
Fuente de alimentación QUINT POWER
Interruptor electrónico para protección de equipos
El interruptor electrónico multicanal para protección de equipos protege su instalación.
Más información
Interruptor electrónico para protección de equipos
Borna para fusible
Las bornas para fusible protegen sus cables y equipos frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Más información
Borna para fusible
Medidores de energía EMpro aptos para el Internet de las cosas
Permite el análisis digitalizado de datos de energía y de potencia en combinación con el servicio EMMA de Proficloud.io.
Más información
Medidores de energía EMpro aptos para el Internet de las cosas
Protección contra sobretensiones para líneas de señal con fusibles mediante portafusibles instalados en un armario de control sobre carril DIN

Protección contra sobretensiones con fusibles para las líneas de señal

Protección por fusible y protección de sensores y actuadores

Para garantizar que los sensores, actuadores o sistemas de control reciban una alimentación de tensión óptima, ofrecemos combinaciones coordinadas de fusibles selectivos y protección contra sobretensiones.

Independientemente de si las líneas proceden de una sala de control instalada de forma centralizada o descentralizada, de una caja de conexiones o de una unidad de paquete, también pueden producirse sobretensiones, cortocircuitos o sobrecargas en el lado de 24 V.

Con una anchura de solo 6 mm, TERMITRAB complete protege los sensores y actuadores de las sobretensiones ahorrando espacio. Con el portafusibles adecuado para los fusibles de baja intensidad habituales en el mercado de 5 x 20 mm, se garantiza una protección selectiva contra cortocircuitos y sobrecargas con el máximo ahorro de espacio.

Si para la protección contra sobrecorriente se requiere una indicación de estado y la posibilidad de restauración a distancia, los interruptores electrónicos para protección de equipos PTCB eFuse para corrientes inferiores a 1 A son la elección correcta.

Con nuestras soluciones para una alta disponibilidad de la planta, se consigue de forma rápida y sencilla un suministro de energía fiable desde la alimentación hasta el sensor o el sistema de control.

Nuestros productos para un funcionamiento fiable de sensores y actuadores

Mapa de imágenes interactivo: Selección de ejemplo de productos para la protección de señales contra sobretensiones y sobrecorrientes.
Protección contra sobretensiones para interfaces de señales
Especialmente en la tecnología de procesos, resulta muy importante la protección de señales, sensores o actuadores frente a fallos debidos a sobretensiones.
Más información
Protección contra sobretensiones para interfaces de señales
Portafusibles TTC-6-FC
El portafusibles para fusibles de baja intensidad de 5 x 20 mm disponibles en el mercado ofrece una protección compacta contra las sobrecargas de los circuitos de señales.
Más información
Portafusibles TTC-6-FC
Protección de equipos electrónica PTCB eFuse
Los interruptores electrónicos monocanal para protección de equipos PTCB eFuse ofrecen una protección cómoda para corrientes inferiores a 1 A.
Más información
Protección de equipos electrónica PTCB eFuse