Inicie una configuración exacta del equipo con la guía intuitiva del menú, sin largas pruebas ni cálculos. Utilice para ello la pantalla OLED de fácil lectura y los pulsadores del equipo o la aplicación para smartphone con funciones avanzadas.
Relé de monitorización de tensión trifásico con supervisión de sobretensión, baja tensión y ventana de tensión, así como funciones para la supervisión de secuencia de fases, error de pérdida de fase, asimetría (asimetría ajustable) y conductor neutro. Fuente de alimentación de rango amplio con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral ajustables, retardo de respuesta y capacidad para memoria de errores y comunicación NFC. Test de valor efectivo real. Conexión enchufable.