The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Productos líderes en tecnología para la fabricación de maquinaria

Como núcleo de toda máquina, el armario de control adecuado siempre alimenta, controla, protege y monitoriza todas las aplicaciones. COMPLETE line ofrece una amplia cartera de productos para diseñar todas las aplicaciones necesarias en la fabricación de maquinaria de forma integral y armonizada.

Sus ventajas

  • Soluciones completas en el armario de control y en el campo
  • Instalación rápida y sin herramientas con tecnología de conexión push-in
  • Reducción de costes en producción y logística gracias a los accesorios estandarizados para el puenteado, la rotulación y la comprobación
  • Manejo sencillo y aspecto de alta calidad gracias a un funcionamiento y diseño coherentes
Mapa de imágenes interactivo: Ejemplo de armario de control para la fabricación de maquinaria
Control
La digitalización, la interconexión y la globalización de sistemas más técnicos y rentables genera nuevos requisitos para la automatización. Por ello, Phoenix Contact ofrece PLC, sistemas de E/S y software de PLC innovadores.
Más información
Control
Protección y suministro
Una fuente de alimentación fiable y estable evita daños en las máquinas e instalaciones. COMPLETE line ofrece una amplia gama de productos que cubre todas las funcionalidades de una infraestructura energética segura y consistente.
Más información
Protección y suministro
Adaptación de señales
Independientemente de los requisitos de su aplicación – conmutar, aislar, monitorizar, amplificar o multiplicar–, COMPLETE line lo ofrece todo, desde un sistema de relés universal para aplicaciones estándar, módulos de relé muy compactos como interfaz para el sistema de control y hasta acondicionadores de señal con y sin conexión a la red.
Más información
Adaptación de señales
Conexión
COMPLETE line ofrece una gran selección de bornas para carril diferentes para la conexión de todo tipo de aplicaciones en el armario de control. Todos los productos destacan por una instalación sencilla, accesorios estandarizados y un diseño uniforme.
Más información
Conexión
Comunicación segura
El aumento de la digitalización de la industria requiere la interconexión segura de un creciente número de equipos en el armario de control. COMPLETE line ofrece múltiples soluciones de productos para la comunicación industrial y la protección de todos los datos relevantes.
Más información
Comunicación segura
Seguridad funcional
Las soluciones de seguridad de la gama COMPLETE line protegen de forma óptima a las personas y a las instalaciones. Todos los productos de seguridad disponen de la certificación SIL y destacan por una configuración e instalación sencillas.
Más información
Seguridad funcional
Conmutación de cargas
Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. COMPLETE line ofrece productos innovadores e inteligentes para su aplicación.
Más información
Conmutación de cargas
Protección y suministro en campo
Un reto frecuente en la fabricación de maquinaria es el suministro fiable a los consumidores instalados de forma descentralizada en el campo. COMPLETE line ofrece soluciones universales con protección IP67 para esta tarea.
Más información
Protección y suministro en campo
Comunicación segura en campo
La estructura y el funcionamiento de una instalación pueden requerir el uso de equipos y componentes para la comunicación, incluso fuera del armario de control. COMPLETE line ofrece soluciones coordinadas para las aplicaciones más diversas.
Más información
Comunicación segura en campo
Transmisión de señales
En la fabricación de maquinaria, numerosos sensores y actuadores, así como sus conexiones, están expuestos en el campo. COMPLETE line ofrece soluciones para la conexión flexible, modular y eficiente de estos componentes en el campo.
Más información
Transmisión de señales
Conexión en campo
En la fabricación de maquinaria, se utiliza una gran variedad de soluciones para la tecnología de conexión. Desde el armario de control hasta el campo, COMPLETE line ofrece productos innovadores que impresionan por su robustez, flexibilidad y facilidad de uso.
Más información
Conexión en campo
Fabricación de maquinaria
Somos su socio de confianza

Phoenix Contact está muy vinculado a la industria de la fabricación de maquinaria. De este modo, conocemos a la perfección sus retos diarios. El departamento de fabricación de maquinaria de nuestra empresa, en el que trabajan 180 personas, apoya todas las áreas de negocio encargadas del desarrollo y la producción en todo el mundo. Le ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para la fabricación de maquinaria: la contribución decisiva para su competitividad.

Más información
Un diseñador eléctrico de pie junto a una máquina con un armario de control