The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Suministro y protección fiables en campo

Un reto frecuente en la fabricación de maquinaria es el suministro fiable a los consumidores instalados de forma descentralizada en campo. Pueden ser, por ejemplo, elementos de control, grupos de válvulas, sensores o armarios de control descentralizados. COMPLETE line ofrece soluciones universales con protección IP67 para esta tarea.

Establecimiento de un suministro fiable para el campo

Mapa de imágenes interactivo: Establecimiento de un suministro fiable para el campo
Fuente de alimentación
Las fuentes de alimentación TRIO POWER IP67 son ideales para su instalación directamente en el consumidor en campo. Gracias a la robusta carcasa de aluminio, estará protegido frente a la temperatura, el polvo y el agua y garantizará una alta disponibilidad de la planta incluso en condiciones ambientales extremas.
Más información
Fuente de alimentación
Protección de equipos
Con las cajas distribuidoras M12 POWER y los distribuidores en H e Y podrá cablear muchos consumidores rápida y claramente. Con solo una línea de alimentación acerque la energía a sus consumidores. Ahorre costes mediante la distribución y la agrupación de potencia. El apantallamiento fiable ofrece una protección segura frente a interferencias electromagnéticas.
Más información
Protección de equipos
Distribución de potencial DC
Garantice el buen funcionamiento de sus instalaciones con una gama completa de productos y soluciones para la conexión de sensores y actuadores. Ya sea en aplicaciones estándar o en el cableado de industrias exigentes y aplicaciones especiales.
Más información
Distribución de potencial DC
Conexión en campo
Desde el armario de control hasta el campo, COMPLETE line ofrece soluciones de conexión innovadoras que impresionan por su robustez, flexibilidad y facilidad de uso.
Más información
Conexión en campo
Comunicación segura en campo
La estructura y el funcionamiento de una instalación pueden requerir una comunicación, incluso fuera del armario de control. COMPLETE line le ofrece una amplia variedad de soluciones para su uso en campo.
Más información
Comunicación segura en campo
Control
La digitalización, la interconexión y la globalización de sistemas comerciales y técnicos generan nuevos requisitos de mercado. COMPLETE line ofrece PLC, sistemas de E/S y software de PLC orientados al futuro.
Más información
Control

Las fuentes de alimentación TRIO IP67, con una robusta carcasa de aluminio y conexiones diseñadas para el probado sistema de cableado de campo SAC con conectores M12, de 7/8 pulgadas o circulares IPD, son adecuadas para un uso seguro en campo. Las variantes con fusible integrado opcional e IO-Link amplían el alcance funcional de la fuente de alimentación: monitorizan diversos datos a través de IO-Link para, en caso necesario, tomar medidas que aumenten la eficiencia y garanticen la seguridad contra fallos. Los canales individuales se pueden parametrizar cómodamente a través de IO-Link.

Si la protección de equipos y de la línea aún no está integrada en la fuente de alimentación ni montada en el armario de control, deberá montarse en campo para proteger la aplicación, por ejemplo, frente a cortocircuitos. En el entorno IP67, se considera adecuado un distribuidor de energía para esta función. Además de proteger la aplicación, el distribuidor de energía también se encarga de distribuir el potencial.

Dependiendo de la aplicación, se produce una distribución adicional del potencial DC a través del cableado de campo. La gama SAC con cables de alimentación y datos de M12 y 7/8 pulgadas incluye conectores macho y hembra, adaptadores y distribuidores con las clásicas conexiones por tornillo o la práctica conexión por resorte Push-Lock.