Control
Con los productos del sistema COMPLETE line podrá llevar a cabo diferentes conceptos de sistema de control, adaptados a los requisitos de las diferentes aplicaciones y condiciones marco.
Ejemplo 1
La realización de conceptos de sistemas de control distribuidos se lleva a cabo con el amplio programa Axioline.
Ejemplo 2
El manejo y la visualización se pueden realizar de forma compacta desde un PC industrial o se pueden externalizar a una HMI. En las aplicaciones de baja complejidad, PLC logic combina E/S enchufables con el sistema de control en un espacio mínimo.
Ejemplo 3
Minimice su esfuerzo de cableado entre el sistema de control y el campo mediante el uso de sistemas de cableado compactos.
Ejemplo 4
Para conceptos de sistemas de control centralizados, los controladores y las E/S pueden alinearse directamente en el armario de control.