Comunicación segura en campo
La estructura y el funcionamiento de una instalación pueden requerir el uso de equipos y componentes para la comunicación, incluso fuera del armario de control. COMPLETE line le ofrece todo tipo de soluciones para la comunicación en campo.
Establecimiento de una comunicación segura en campo
Los switches IP67 y el cableado asociado permiten crear redes Ethernet robustas directamente en el campo con participantes de bus de campo. Los interruptores con protección IP67 y carcasa metálica impresionan por su delgado diseño y permiten llevar a cabo un montaje flexible en un perfil metálico directamente en la máquina o en la pared. Las conexiones M12 se adaptan tanto a los conectores clásicos como al innovador bloqueo rápido M12 Push-Pull. El concepto de Power input/Power output permite además lograr una fuente de alimentación muy eficiente de varios switches o estaciones de E/S con el mínimo esfuerzo de cableado.
Los cables colectores suelen ser una solución para las piezas móviles de las máquinas. Sin embargo, si estas conexiones de datos son demasiado inestables y, por tanto, propensas a los errores, las soluciones inalámbricas son la opción adecuada. La comunicación inalámbrica se precisa como muy tarde cuando las conexiones mecánicas ya no pueden realizarse, por ejemplo, en los sistemas de transporte automatizados (AGV). Los módulos inalámbricos WLAN crean una red WLAN en el campo con participantes móviles y portátiles. WLAN 1100 y WLAN 2100 son soluciones WLAN completas y económicas con las antenas y el módulo inalámbrico integrados en un solo equipo. El módulo inalámbrico se monta fácilmente en máquinas o AGV a través de un soporte de un solo orificio y queda protegido de forma óptima de las influencias externas mediante su robusta carcasa.
En ocasiones, es necesario integrar en la red equipos de automatización individuales a través de la WLAN. El adaptador de puerto Ethernet es una solución sencilla y rentable para las conexiones rápidas y seguras Point2Point y las redes pequeñas. Con una antena integrada y una tasa de transferencia de datos de hasta 20 MBit/s, se instala directamente en el campo. De manera alternativa, la conexión WLAN puede configurarse a través del botón de modo o del navegador web.
Si todas las frecuencias y canales WLAN están ya ocupados, se pueden establecer canales de comunicación adicionales a través de Bluetooth. El adaptador de puerto Ethernet está disponible como módulo inalámbrico Bluetooth puro o combinado con WLAN y Bluetooth. Establece conexiones sin interferir en la red WLAN. Hay que tener en cuenta que la velocidad de datos de Bluetooth, de hasta 3 MBit/s, es inferior a la de WLAN.
Si, por ejemplo, las herramientas intercambiables se abastecen de datos y energía a través de brazos robóticos, los conectores utilizados con frecuencia se desgastan rápidamente. La NearFi Technology transmite la energía y los datos sin contacto ni desgaste y reduce los costes de mantenimiento y las piezas de recambio. Los acopladores NearFi transmiten 50 vatios y protocolos Ethernet de hasta 100 MBit/s entre dos equipos a una distancia de hasta 10 mm. El uso de esta tecnología no interfiere con las tecnologías inalámbricas existentes, como WLAN o Bluetooth.