The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Suministro y protección en la fabricación de maquinaria

Nuestros productos POWER proporcionan a sus aplicaciones tecnología líder y una alta calidad. Las fuentes de alimentación, los convertidores DC/DC, los módulos de redundancia y los sistemas de alimentación ininterrumpida han sido diseñados de forma óptima en términos de funcionalidad y diseño para satisfacer los requisitos de las diferentes industrias.

Suministro y protección

Evitar paradas indeseadas: el sistema COMPLETE line ofrece todos los componentes para un amplio concepto de suministro.

Alcance de funciones Suministro y protección
Conexión
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones "Conexión".
Conexión
Conexión
Sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones
ImpulseCheck es el primer sistema de asistencia inteligente del mundo para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la protección de red.
Equipos de control y supervisión
Sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones
Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación
La tecnología SEC evita de forma fiable las sobretensiones en las instalaciones y los equipos, al igual que los fallos de producción.
Protección contra sobretensiones
Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación
Monitorización de energía
Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos energéticos a sistemas de control y gestión de orden superior. Los servicios digitales y el acceso global a la nube le garantizan disponibilidad y transparencia elevadas.
Monitorización de la energía
Monitorización de energía
Distribución de potencial AC
Con el panel de distribución de energía CrossPowerSystem podrá realizar ahora el montaje de la distribución de energía y de los equipos de conmutación de forma rápida y sencilla.
Sistemas de control de carga AC
Distribución de potencial AC
Fuente de alimentación de 24 V
Máxima disponibilidad de la planta gracias a la potente gama QUINT complete. Ofrecemos para su solución individual fuentes de alimentación QUINT POWER, convertidores DC/DC, módulos de redundancia activos y pasivos y SAI con interfaz Ethernet.
Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación de 24 V
Protección de equipos
La protección de equipos selectiva con los mecanismos de activación más diversos ofrece la máxima seguridad para cada consumidor. En la gama de COMPLETE line encontrará el interruptor para protección de equipos adecuado para cualquier aplicación.
Interruptores para protección de equipos
Protección de equipos
Distribución de potencial DC
Para asegurar que las máquinas y las instalaciones funcionen correctamente, varios componentes del sistema se deben alimentar con energía y señales. El concepto de bloques de distribución PTFIX ofrece la solución adecuada para cada aplicación.
Bloques de distribución y bornas de equipo
Distribución de potencial DC

Un potente sistema de protección contra sobretensiones desvía de forma segura las sobretensiones transitorias en el lado AC sin causar paradas del sistema. El mantenimiento preventivo permite transmitir los eventos de sobretensión a la nube.
En el armario de control, las soluciones novedosas para la distribución de potencial AC y DC reducen la necesidad de espacio y el tiempo de instalación. Las soluciones de redundancia o las baterías completan en caso necesario la fuente de alimentación DC y garantizan así un suministro de 24 V incluso en situaciones críticas. Los interruptores para protección de equipos evitan en todo el sistema los efectos negativos de los fallos en el campo. Además del suministro y la protección, las soluciones de monitorización innovadoras en todo el sistema ayudan a ahorrar energía.