Comprobador CHECKMASTER 2 para la comprobación funcional de dispositivos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact.
Equipos de control y supervisión
Las sobretensiones cargan las instalaciones eléctricas y los módulos de protección previstos. Obtenga a tiempo información sobre el estado de su instalación y de la protección contra sobretensiones antes de que se produzcan fallos.
Maletín de transporte para alojar 4 unidades de adaptadores de comprobación TRABTECH CM 2-PA...
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para la serie de productos VAL-MS
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para las series de productos PT y PLT-SEC, 17,5 mm
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para la serie de productos FLT-SEC-H.
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para las series de productos FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP y VAL-SEC
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para la serie de productos CLT.
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para las series de productos PLUGTRAB UFBK y UAK.
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para la serie de productos TTC.
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para las series de productos PLT-SEC...UT/PT, 17,5 mm
CHECKMASTER 2: comprobador para distintos diseños y conexiones
Comprobación periódica para una protección contra sobretensiones segura
Según la norma IEC 62305-3, los dispositivos de protección contra sobretensiones deben comprobarse periódicamente. Además, la norma prescribe la documentación completa de los valores de prueba.
ImpulseCheck supervisa los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) en tiempo real. Puede obtener el estado actual con fines de documentación en cualquier momento con solo pulsar un botón.
La comprobación se debe realizar manualmente con el CHECKMASTER 2.
- Los conectores del SPD se insertan en el cartucho de prueba correspondiente.
- La comprobación en sí se realizará automáticamente.
- El comprobador CHECKMASTER 2 almacena todos los resultados en la memoria interna.
- La emisión de los valores de prueba guardados puede realizarse inmediata o posteriormente.
- El protocolo de ensayo contiene la descripción del artículo y el resultado del ensayo con fecha y hora.
Fácil identificación de las piezas de ensayo gracias al escáner de códigos de barras
Fácil identificación de las piezas de ensayo gracias al escáner de códigos de barras en el CHECKMASTER°2
El CHECKMASTER 2 comprueba dispositivos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact de acuerdo con sus propiedades eléctricas específicas. El registro de los códigos de artículo se realiza sin fallos con el escáner de códigos de barras.
Inserte la pieza de ensayo en el correspondiente adaptador de prueba. Si se detecta el tipo de equipo con el escáner, la comprobación se inicia automáticamente cuando se conecta el equipo.
Alternativamente, puede introducir el código de artículo de la pieza de ensayo mediante el panel táctil tras insertarla en el adaptador de prueba.