Cliente WLAN, Soft Access Point, wifi 6, con 2 conexiones de antena externas (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, datos de conexión: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, http/https, CLI, REST-API
Industrial Wireless: desde IWLAN hasta Wireless IO
Industrial Wireless permite realizar conexiones inalámbricas seguras y fiables para aplicaciones industriales. En función de los requisitos, utilice IWLAN o Bluetooth para la comunicación en tiempo real, NearFi para aplicaciones en el rango de campo cercano o Trusted Wireless para grandes distancias. Nuestras soluciones inalámbricas abarcan puntos de acceso y clientes, así como las antenas y los cables correspondientes.
NearFi-Base, acoplador de Ethernet sin contacto y en tiempo real, 100 MBit/s, alcance de ≤100 mm, M12 Push-Pull, IP65, combinable con NEARFI 2000 R. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
NearFi-Remote, acoplador de Ethernet sin contacto y en tiempo real, 100 MBit/s, alcance de ≤100 mm, M12 Push-Pull, IP65, combinable con NEARFI 2000 B. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Punto de acceso WLAN, wifi 6, con 2 conexiones de antena externas (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, datos de conexión: 12 V DC ... 32 V DC o PoE, M12: para Power y LAN, HTTPS, CLI, REST-API
NearFi-Base, acoplador de energía y Ethernet sin contacto y en tiempo real, 50 W (US), 100 MBit/s, alcance de ≤10 mm M12 Push-Pull, IP65, combinable con NEARFI 2200 B. Opcionalmente: 100 W (US) en combinación con NEARFI 200 o 2 x 50 W (US+UA) con NEARFI 300. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Punto de acceso WLAN, wifi 6, con 2 conexiones de antena externas (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, datos de conexión: 12 V DC ... 32 V DC o PoE, M12: para Power y LAN, HTTPS, CLI, REST-API
NearFi-Remote, acoplador de energía y Ethernet sin contacto y en tiempo real, 50 W (US), 100 MBit/s, alcance de ≤10 mm M12 Push-Pull, IP65, combinable con NEARFI 2200 B. Opcionalmente: 100 W (US) en combinación con NEARFI 200 o 2 x 50 W (US+UA) con NEARFI 300. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Radioline - Transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y malladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en todo el mundo. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Antena omnidireccional para montaje en pared, banda de frecuencia: 2,4 GHz, ganancia: 2 dBi, índice de protección: IP65, conexión RSMA (macho), incl. cable de conexión de 1,5 m, soporte de montaje y material de montaje
Cable coaxial 50 Ω, longitud: 10 m, N(m) - N(m), diámetro exterior del cable: 10,3 mm, frecuencia de transferencia: ≤7,25 GHz, atenuación típica: 800 MHz 1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB
La tecnología inalámbrica adecuada para su aplicación
En la práctica, diferentes tecnologías inalámbricas han probado su eficacia en diversos campos de aplicación. Phoenix Contact le ofrece soluciones inalámbricas adecuadas para sus aplicaciones.
- NearFi: para la transmisión de energía y datos Ethernet sin contacto en tiempo real en el rango de campo cercano
- WLAN IEEE 802.11 (wifi): Wireless Ethernet para redes Ethernet potentes y aptas para la industria
- Bluetooth: Wireless Ethernet y Wireless I/O para la transmisión de datos de control en la automatización de fábricas
- Trusted Wireless: Wireless I/O y Wireless Serial para la transmisión de señales y datos en instalaciones extensas
Nuevos productos
Transmisión de datos y energía en el rango de campo cercano
La transmisión sin contacto de energía y datos a través de una separación no solo permite conexiones sin desgaste y sin mantenimiento, sino también la transmisión a través de paredes de cristal u otros medios no conductores.
Esto da lugar a una amplia gama de posibles aplicaciones, p. ej., cuando el espacio y el movimiento están restringidos, hay vibraciones, polvo y suciedad, rotación y contacto frecuente.
Acopladores NearFi para la transmisión de energía y datos sin contacto
Acopladores NearFi para la transmisión de energía y Ethernet en tiempo real sin contacto
Con los acopladores NearFi se puede transmitir energía (hasta 100 V) y datos Ethernet en tiempo real (100 MBit/s, dúplex completo) en una separación de unos centímetros. Para la transmisión se precisan prácticamente siempre dos equipos: un acoplador base y uno remoto. No es necesario configurar los acopladores y se pueden insertar de forma tan sencilla como una conexión enchufable.
- Universales – comunicación en tiempo real Ethernet independiente del protocolo y sin latencia
- Visibles – diagnóstico completo fácilmente reconocible gracias al anillo LED de la caja
- Robustos – caja IP65 con tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull para un uso rápido y sencillo en entornos exigentes
Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto
Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto
Los acopladores IO-Link se utilizan para transmitir energía (18 W) y datos IO-Link a través de una separación de hasta 7 mm. Los equipos funcionan simplemente mediante Plug and Play. Los acopladores base y remoto se conectan automáticamente.
- Universales - además de energía, también se pueden transmitir datos IO-Link o dos señales digitales
- Robustos – caja de acero inoxidable IP68 con conexiones M12 para el uso en entornos exigentes
- Compactos – diseño M30 para ahorrar espacio de montaje
IWLAN – Industrial Wireless LAN
IWLAN (IEEE 802.11/wifi) permite la transmisión inalámbrica de datos Ethernet y se caracteriza por un hardware especialmente robusto. Industrial WLAN está especialmente diseñada para la transmisión fiable y con capacidad de tiempo real de protocolos industriales como PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP. También ofrece itinerancia optimizada y rápida, desarrollada especialmente para equipos terminales móviles en grandes redes WLAN. Esto hace que IWLAN sea ideal para aplicaciones como sistemas de vehículos de guiado automático (AGVS), shuttles de almacén, monorraíles eléctricos y el control de máquinas e instalaciones a través de tablets o smartphones. Con PROFIsafe, incluso las funciones relevantes para la seguridad pueden realizarse de forma inalámbrica.
Módulos inalámbricos WLAN para la industria
Serie WLAN 1000 y 2300 – la solución WLAN para la industria
La nueva serie WLAN industrial con los puntos de acceso de la serie 2300 y los clientes WLAN 1000 se basa en la avanzada tecnología wifi 6/6E (IEEE 802.11ax). Wifi 6 aumenta la eficiencia de los recursos, la estabilidad y la capacidad de la red. Esto aumenta la fiabilidad y la capacidad en tiempo real, especialmente en grandes redes WLAN con numerosos dispositivos. Con wifi 6E, en la nueva banda de 6 GHz hay disponibles numerosos canales de transmisión adicionales no utilizados hasta ahora.
- Moderna tecnología WLAN wifi 6/6E
- Admite la nueva banda de frecuencias de 6 GHz con muchos canales libres
- Controladores WLAN optimizados para aplicaciones industriales
- Comunicación de capa 2 transparente, p. ej., para PROFINET y PROFIsafe
- Variantes de productos con antenas integradas o conexiones de antena externas
- Cambio rápido de celdas WLAN gracias a la optimización por software de la función de itinerancia
- Seguridad especialmente alta gracias a WPA 3 y Security by Design (IEC 62443-4-1)
Bluetooth industrial
Bluetooth es conocido, principalmente, por su uso en el ámbito de la radiotelefonía móvil y de los accesorios informáticos; no obstante, también se ha consolidado como una solución de comunicación en el sector de la fabricación de maquinaria e instalaciones. La tecnología es extremadamente insensible a las interferencias en la banda de frecuencia y permite un funcionamiento fiable en paralelo a otras aplicaciones Bluetooth o WLAN. Por tanto, con Bluetooth se pueden realizar conexiones inalámbricas muy fiables que, entre otras cosas, son un requisito para la comunicación de seguridad (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Bluetooth resulta particularmente adecuado para aplicaciones de red inalámbricas pequeñas y estáticas con pocos dispositivos (aplicación punto a punto o redes pequeñas con un máximo de siete dispositivos). En general, Bluetooth es idóneo para la transmisión de datos Ethernet y PROFINET o señales de E/S para piezas de la máquina móviles o giratorias.
El robusto puente inalámbrico Ethernet EPA
Bluetooth EPA – Ethernet y PROFINET a través de Bluetooth
El adaptador para puerto Ethernet EPA 2 conecta de forma inalámbrica sus módulos de automatización aptos para Ethernet mediante Bluetooth con la red de control, con seguridad incluida. El EPA 2 combina un módulo inalámbrico fiable con una antena integrada en una caja industrial IP65 compacta y robusta para la integración más sencilla en su aplicación.
- Integración transparente en redes de control Ethernet industriales como PROFINET
- Configuración sencilla gracias al botón MODE
- Adecuado para la comunicación de seguridad como PROFIsafe o SafetyBridge
- Modo Low Emission para emisiones de interferencias bajas al establecer la conexión
- Black Channel Listing permite configurar hasta tres canales WLAN cuyos rangos de frecuencia no son utilizados por el módulo EPA.
Con Wireless MUX transmitirá sus señales de E/S de forma fiable a estaciones rotatorias o de difícil acceso
Multiplexor inalámbrico – transmisión de señales de E/S a través de Bluetooth
Puede emplear Wireless MUX allá donde desee transmitir señales de E/S sin cable. El sistema transmite 16 señales digitales y 2 analógicas de forma bidireccional. Es decir, que con ello reemplaza a un cable de señales de 40 hilos.
- Puesta en servicio sencilla, ya que no se precisa ninguna configuración ni ajustes
- Cantidad elevada de canales en una carcasa compacta
- Establecimiento de la conexión y transmisión de señales rápidos
- Alcance de hasta 200 m con antenas omnidireccionales, hasta 400 m con antenas direccionales en caso de vista despejada
- Tecnología Bluetooth 4.0 actual
Trusted Wireless 2.0
La tecnología inalámbrica propia Trusted Wireless 2.0 ha sido especialmente desarrollada por Phoenix Contact para el uso industrial. Resulta especialmente adecuada para la transferencia inalámbrica de informaciones de sensores y actuadores, así como para la transmisión de cantidades de datos de pequeñas a medianas en instalaciones extensas. En caso de espacio abierto, pueden puentearse desde distancias de varios cientos de metros hasta varios kilómetros entre dos participantes inalámbricos.
De este modo, Trusted Wireless 2.0 cubre el hueco existente entre WirelessHART como tecnología especial para redes de sensores y la tecnología de alta velocidad Wireless LAN. La tecnología se utiliza en el sistema inalámbrico industrial Radioline de Phoenix Contact.
Radioline es el módulo inalámbrico para instalaciones extensas
Sistema inalámbrico Radioline para señales de E/S y datos serie
Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones extensas. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar. Gracias a la reciente tecnología inalámbrica Trusted Wireless, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.
- Elevada fiabilidad gracias a la tecnología Trusted Wireless
- Bandas de frecuencia compatibles: 868 MHz, 900 MHz y 2,4 GHz
- Alcances de hasta 32 km con una tasa de datos ajustable
- Flexibilidad en la estructura de red: Radioline es compatible con conexiones punto a punto, así como con redes enmalladas complejas con hasta 250 dispositivos
- Ahorro de equipos: con un solo equipo transmitirá señales de E/S o datos serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
- Ampliable con hasta 32 módulos de E/S gracias al conector de bus para carril DIN y a que es apta para hot swap
Conjunto de aparamenta para la instalación en exteriores
La caja para exteriores Radioline se puede instalar directamente a la intemperie para transmitir señales de E/S o datos serie de forma inalámbrica y de manera rápida y sencilla. Elija los módulos inalámbricos (alternativamente 868, 900 o 2400 MHz) y el tipo y la cantidad de módulos de ampliación de E/S directamente al realizar el pedido.
- Ideal para la instalación en exteriores gracias a la caja IP66 robusta, resistente a los rayos ultravioleta y a las salpicaduras de agua para temperaturas de -25 a +55 °C
- Caja de control completamente precableada con fuente de alimentación integrada, protección contra sobretensiones, módulo inalámbrico seleccionado y módulos de ampliación de E/S para una puesta en servicio intuitiva y una configuración más sencilla
Siempre receptivo con la tecnología de antena adecuada
Antenas y accesorios
Siempre listas para la recepción: Phoenix Contact ofrece una amplia gama de antenas omnidireccionales para aplicaciones de movilidad libre y antenas direccionales para el puenteo de grandes distancias. También existen guías de ondas de fuga para dispositivos inalámbricos que se desplazan por un tramo definido, p. ej., monorraíles eléctricos. La gama se completa con la tecnología de cableado adecuada, accesorios de montaje como cables, protección contra sobretensiones y conectores.
En el rendimiento de una instalación inalámbrica influye de manera significativa el sistema de antenas. Lo que debe tener en cuenta al realizar la selección e instalación lo encontrará en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".
Visítenos en la feria SPS 2026
Visítenos del 24 al 26 de noviembre en el pabellón 9, estand 310, y descubra cómo los ecosistemas abiertos, la IA industrial y la seguridad integral preparan a la automatización industrial para el futuro.
Le ayudamos a planificar sistemas inalámbricos potentes y seguros contra fallos
Planificación profesional de redes inalámbricas
Una buena planificación es un requisito importante para conseguir una red inalámbrica fiable y potente. Le apoyamos durante la planificación, configuración y puesta en servicio de su red inalámbrica, y también le ofrecemos mantenimiento y soporte en caso de fallo. ¿Quiere prepararse o preparar a sus empleados para la tecnología inalámbrica? Le ofrecemos cursos de formación y prácticas a su medida.
Iluminación inalámbrica profesional
Para simplificar la planificación de redes inalámbricas sobre la base del sistema inalámbrico Radioline, Phoenix Contact ofrece la simulación gratuita de redes inalámbricas con hasta diez estaciones. Indíquenos las coordenadas de las estaciones que se van a interconectar y comprobaremos la viabilidad mediante un software de planificación de redes inalámbricas o mediante pruebas de tramos inalámbricos in situ. Mediante la simulación se determina si la conexión inalámbrica funciona o si debe probarse. Durante la simulación se consideran datos de altura, propiedades inalámbricas y de superficie. Recibirá un informe de prueba completo y una lista con todos los componentes necesarios.