Cable de antena, diámetro exterior: 15 mm (0,6 in), conductor interior rígido, atenuación: 1,0/1,3/2,0 dB con 0,9/2,4/5,8GHz, conexión: 2 x N (macho), longitud de cable: 7,5 m (25 ft).
Industrial Wireless: de IWLAN pasando por Wireless IO hasta LoRaWAN
Industrial Wireless permite realizar conexiones inalámbricas seguras y fiables para aplicaciones industriales. Utilice, en función de los requisitos IWLAN o Bluetooth para la comunicación en tiempo real, NearFi para aplicaciones en el rango de campo cercano o LoRaWAN y Trusted Wireless para grandes distancias. Nuestras soluciones inalámbricas abarcan puntos de acceso y clientes, así como antenas y cables.
Punto de acceso WLAN, cliente para EE.UU. y Canadá, con dos antenas internas para el montaje con un solo orificio, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON: 9 ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, Command Line Interface
Punto de acceso WLAN, cliente con dos antenas internas (MIMO) para el montaje con un solo orificio, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. canales DFS), conexiones: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, Command Line Interface
Punto de acceso WLAN, cliente para EE.UU. y Canadá, con 2 antenas internas para el montaje con un solo orificio, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI
Punto de acceso WLAN, cliente, malla para EE. UU. y Canadá, con dos conexiones de antena externas (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Punto de acceso WLAN, cliente para EE. UU. y Canadá, con 2 conexiones de antena externas (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Punto de acceso WLAN, cliente, malla con 2 conexiones de antena externas (RSMA-F), IP20, rango de temperatura: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Punto de acceso WLAN, cliente con 2 conexiones de antena externas (RSMA-F), IP20, rango de temperatura: 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Radioline - módulo de ampliación de E/S, 4 entradas de tensión analógicas (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)
Punto de acceso WLAN, cliente con dos antenas internas (MIMO) para el montaje con un solo orificio, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. canales DFS), conexiones: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI
La tecnología inalámbrica adecuada para su aplicación
En la práctica, diferentes tecnologías inalámbricas han probado su eficacia en diversos campos de aplicación. Phoenix Contact le ofrece soluciones inalámbricas adecuadas para sus aplicaciones.
- NearFi: para la transmisión de energía y datos Ethernet sin contacto en tiempo real en el rango de campo cercano
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet para redes Ethernet potentes y aptas para la industria
- Bluetooth: Wireless Ethernet y Wireless I/O para la transmisión de datos de control en la automatización industrial
- Trusted Wireless: Wireless I/O y Wireless Serial para la transmisión de señales y datos en instalaciones extensas
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network para el envío de datos con eficiencia energética en tramos largos
Nuevos productos
Transmisión de datos y energía en el rango de campo cercano
La transmisión sin contacto de energía y datos a través de una separación no solo permite conexiones sin desgaste y sin mantenimiento, sino también la transmisión a través de paredes de cristal u otros medios no conductores.
Esto da lugar a una amplia gama de posibles aplicaciones, p. ej., cuando el espacio y el movimiento están restringidos, hay vibraciones, polvo y suciedad, rotación y contacto frecuente.
Acopladores NearFi para la transmisión de energía y datos sin contacto
Acopladores NearFi para la transmisión de energía y Ethernet en tiempo real sin contacto
Con los acopladores NearFi se puede transmitir energía (hasta 100 V) y datos Ethernet en tiempo real (100 MBit/s, dúplex completo) en una separación de unos centímetros. Para la transmisión se precisan prácticamente siempre dos equipos: un acoplador base y uno remoto. No es necesario configurar los acopladores y se pueden insertar de forma tan sencilla como una conexión enchufable.
- Universales – comunicación en tiempo real Ethernet independiente del protocolo y sin latencia
- Visibles – diagnóstico completo fácilmente reconocible gracias al anillo LED de la caja
- Robustos – caja IP65 con tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull para un uso rápido y sencillo en entornos exigentes
Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto
Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto
Los acopladores IO-Link se utilizan para transmitir energía (18 W) y datos IO-Link a través de una separación de hasta 7 mm. Los equipos funcionan simplemente mediante Plug and Play. Los acopladores base y remoto se conectan automáticamente.
- Universales - además de energía, también se pueden transmitir datos IO-Link o dos señales digitales
- Robustos – caja de acero inoxidable IP68 con conexiones M12 para el uso en entornos exigentes
- Compactos – diseño M30 para ahorrar espacio de montaje
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Industrial Wireless LAN (abreviado WLAN industrial o IWLAN) permite una conexión inalámbrica sencilla en redes PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP y, con frecuencia, recibe también el nombre de Wireless Ethernet. IWLAN se caracteriza porque permite crear redes de gran superficie con muchos dispositivos. Una ventaja particular es el roaming, en el que los dispositivos con movimiento libre crean automáticamente, en una red WLAN de gran superficie, la conexión inalámbrica al punto de acceso con la mejor señal inalámbrica.
IWLAN es, de esta forma, óptimo para aplicaciones como p. ej. sistemas de vehículos de guiado automático (AGVS) y shuttles de almacén, monorraíles eléctricos, manejo de máquinas e instalaciones a través de tablet y smartphone. Con ayuda de PROFIsafe puede controlar de forma inalámbrica incluso aplicaciones relevantes para la seguridad. En función de la aplicación, Phoenix Contact ofrece diferentes productos IWLAN.
Módulos inalámbricos WLAN para la industria
WLAN 1000 y 2000: la solución WLAN para la industria
Los robustos módulos inalámbricos WLAN 1000 (cliente) y 2000 (punto de acceso) se han desarrollado especialmente para los requisitos de la industria. Elija el diseño adecuado para usted: WLAN 1100 y WLAN 2100 combinan las antenas y el módulo inalámbrico en un solo equipo. El módulo inalámbrico se integra fácilmente en máquinas o sistemas de transporte automatizados (AGV) mediante un montaje con un solo orificio. Los módulos inalámbricos WLAN 1000 y WLAN 2000 disponen de una carcasa compacta IP20 con conexiones de antena externas. Han sido desarrollados para aplicaciones que requieren una alta flexibilidad a la hora de seleccionar y posicionar las antenas. Lo siguiente se aplica a ambos diseños:
- Elevada seguridad mediante dos puntos de acceso virtuales y filtro IP
- Siempre actualizados con las variantes para Wifi 6
- La mejor recepción para una alta fiabilidad gracias a la tecnología inalámbrica MIMO
- Roaming fiable y rápido
- Configuración a través de web, SNMP, REST-API o CLI
- WLAN mallada para redes de automatización (solo en las variantes 2000 y 2100)
Bluetooth industrial
Bluetooth es conocido, principalmente, por su uso en el ámbito de la radiotelefonía móvil y de los accesorios informáticos; no obstante, también se ha consolidado como una solución de comunicación en el sector de la fabricación de maquinaria e instalaciones. La tecnología es extremadamente insensible a las interferencias en la banda de frecuencia y permite un funcionamiento fiable en paralelo a otras aplicaciones Bluetooth o WLAN. Por tanto, con Bluetooth se pueden realizar conexiones inalámbricas muy fiables que, entre otras cosas, son un requisito para la comunicación de seguridad (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Bluetooth resulta particularmente adecuado para aplicaciones de red inalámbricas pequeñas y estáticas con pocos dispositivos (aplicación punto a punto o redes pequeñas con un máximo de siete dispositivos). En general, Bluetooth es idóneo para la transmisión de datos Ethernet y PROFINET o señales de E/S para piezas de la máquina móviles o giratorias.
El robusto puente inalámbrico Ethernet EPA
Bluetooth EPA – Ethernet y PROFINET a través de Bluetooth
El adaptador para puerto Ethernet EPA 2 conecta de forma inalámbrica sus módulos de automatización aptos para Ethernet mediante Bluetooth con la red de control, con seguridad incluida. El EPA 2 combina un módulo inalámbrico fiable con una antena integrada en una caja industrial IP65 compacta y robusta para la integración más sencilla en su aplicación.
- Integración transparente en redes de control Ethernet industriales como PROFINET
- Configuración sencilla gracias al botón MODE
- Adecuado para la comunicación de seguridad como PROFIsafe o SafetyBridge
- Modo Low Emission para emisiones de interferencias bajas al establecer la conexión
- Black Channel Listing permite configurar hasta tres canales WLAN cuyos rangos de frecuencia no son utilizados por el módulo EPA.
Con Wireless MUX transmitirá sus señales de E/S de forma fiable a estaciones rotatorias o de difícil acceso
Multiplexor inalámbrico – transmisión de señales de E/S a través de Bluetooth
Puede emplear Wireless MUX allá donde desee transmitir señales de E/S sin cable. El sistema transmite 16 señales digitales y 2 analógicas de forma bidireccional. Es decir, que con ello reemplaza a un cable de señales de 40 hilos.
- Puesta en servicio sencilla, ya que no se precisa ninguna configuración ni ajustes
- Cantidad elevada de canales en una carcasa compacta
- Establecimiento de la conexión y transmisión de señales rápidos
- Alcance de hasta 200 m con antenas omnidireccionales, hasta 400 m con antenas direccionales en caso de vista despejada
- Tecnología Bluetooth 4.0 actual
Trusted Wireless 2.0
La tecnología inalámbrica propia Trusted Wireless 2.0 ha sido especialmente desarrollada por Phoenix Contact para el uso industrial. Resulta especialmente adecuada para la transferencia inalámbrica de informaciones de sensores y actuadores, así como para la transmisión de cantidades de datos de pequeñas a medianas en instalaciones extensas. En caso de espacio abierto, pueden puentearse desde distancias de varios cientos de metros hasta varios kilómetros entre dos participantes inalámbricos.
De este modo, Trusted Wireless 2.0 cubre el hueco existente entre WirelessHART como tecnología especial para redes de sensores y la tecnología de alta velocidad Wireless LAN. La tecnología se utiliza en el sistema inalámbrico industrial Radioline de Phoenix Contact.
Radioline es el módulo inalámbrico para instalaciones extensas
Sistema inalámbrico Radioline para señales de E/S y datos serie
Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones extensas. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar. Gracias a la reciente tecnología inalámbrica Trusted Wireless, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.
- Elevada fiabilidad gracias a la tecnología Trusted Wireless
- Bandas de frecuencia compatibles: 868 MHz, 900 MHz y 2,4 GHz
- Alcances de hasta 32 km con una tasa de datos ajustable
- Flexibilidad en la estructura de red: Radioline es compatible con conexiones punto a punto, así como con redes enmalladas complejas con hasta 250 dispositivos
- Ahorro de equipos: con un solo equipo transmitirá señales de E/S o datos serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
- Ampliable con hasta 32 módulos de E/S gracias al conector de bus para carril DIN y a que es apta para hot swap
Conjunto de aparamenta para la instalación en exteriores
La caja para exteriores Radioline se puede instalar directamente a la intemperie para transmitir señales de E/S o datos serie de forma inalámbrica y de manera rápida y sencilla. Elija los módulos inalámbricos (alternativamente 868, 900 o 2400 MHz) y el tipo y la cantidad de módulos de ampliación de E/S directamente al realizar el pedido.
- Ideal para la instalación en exteriores gracias a la caja IP66 robusta, resistente a los rayos ultravioleta y a las salpicaduras de agua para temperaturas de -25 a +55 °C
- Caja de control completamente precableada con fuente de alimentación integrada, protección contra sobretensiones, módulo inalámbrico seleccionado y módulos de ampliación de E/S para una puesta en servicio intuitiva y una configuración más sencilla
LoRaWAN
LoRaWAN es una especificación de Low Power Wide Area Network (LPWAN) para sistemas inalámbricos alimentados a batería en una red inalámbrica según la norma IEEE 802.15.4. La red permite el intercambio fluido de datos entre los terminales (nodos), los sensores, las pasarelas de enlace y la infraestructura IT mediante un protocolo de transmisión uniforme. Como primer estándar abierto, LoRaWAN tiene en cuenta los requisitos de las aplicaciones IoT.
- Comunicación bidireccional y cifrada
- Uso de la banda ISM pública (en Europa: 868 MHz)
- Bajo consumo de energía de 100 nA a 10 mA en modo de espera
- Sensibilidad de recepción muy alta, hasta -140 dBm con una potencia de transmisión de 20 dBm
- Posibilidad de alcance de hasta varios kilómetros
Pasarela de enlace para crear y ampliar una red LoRaWAN
Pasarela de enlace LoRaWAN: la base para la comunicación independiente de la ubicación en la red LoRaWAN
Para crear o ampliar su red LoRaWAN privada tiene a su disposición nuestra pasarela de enlace LoRaWAN abierta. La pasarela de enlace trabaja con un módem 4G/LTE interno, pero se puede conectar con Internet a través de Ethernet. Basada en una pila estandarizada, la pasarela de enlace LoRaWAN actúa como un convertidor de medios transparente entre el servidor LoRaWAN y el terminal. La pasarela de enlace transmite la información de varios centenares hasta mil equipos, dependiendo de la carga de la red inalámbrica.
- Para configurar y ampliar una red LoRaWAN
- Libremente parametrizable para acceder a los servidores LoRaWAN
- Datos protegidos gracias a la transmisión cifrada y segura
- Fuente de alimentación a través de Ethernet PoE+
- Módem interno 4G/LTE
- Apto para uso en exteriores gracias a su alto índice de protección IP67
Equipos de mando LoRaWAN para la gestión inteligente de la iluminación
Equipos de mando LoRaWAN – interconexión inteligente e inalámbrica de luminarias
Phoenix Contact ofrece equipos de mando LoRaWAN (LCU) para la gestión y el control de luminarias y controladores LED. La gama abarca desde equipos con bases para la conexión sencilla de portalámparas Zhaga y NEMA hasta equipos de mando universales con los que puede integrar las lámparas existentes en una red LoRaWAN. Los equipos incorporados para el armario de control de iluminación clásico sustituyen al temporizador o al equipo de control por ondas y permiten así controlar calles enteras.
La gama ofrece de manera opcional la posibilidad de mando de los controladores LED modernos a través del protocolo de iluminación DALI convencional. Esto permite emplear los equipos de mando de cualquier fabricante en varios controladores LED.
- Mejora de la eficiencia energética mediante iluminación adaptada a las necesidades
- Control continuo de los focos mediante la parametrización y el diagnóstico remotos
- Comunicación bidireccional y cifrada con la luminaria
- Compatible con los estándares de interfaz habituales, como ZHAGA y NEMA
- Reacondicionamiento de la infraestructura de iluminación existente mediante la ampliación sencilla de la tecnología de control
Solución de alumbrado público basada en LoRaWAN
Diseño de la estructura de iluminación con futuro garantizado
¿Desea interconectar focos individuales en una red LoRaWAN y combinarlos con otras aplicaciones de Smart City? Utilice nuestros componentes LoRaWAN para integrar las lámparas en un sistema de gestión de la iluminación inteligente.
Junto con usted diseñamos una solución de futuro garantizado, a la medida de su aplicación y basada en interfaces abiertas y sistemas IoT.
Siempre receptivo con la tecnología de antena adecuada
Antenas y accesorios
Siempre listas para la recepción: Phoenix Contact ofrece una amplia gama de antenas omnidireccionales para aplicaciones de movilidad libre y antenas direccionales para el puenteo de grandes distancias. También existen guías de ondas de fuga para dispositivos inalámbricos que se desplazan por un tramo definido, p. ej., monorraíles eléctricos. La gama se completa con la tecnología de cableado adecuada, accesorios de montaje como cables, protección contra sobretensiones y conectores.
En el rendimiento de una instalación inalámbrica influye de manera significativa el sistema de antenas. Lo que debe tener en cuenta al realizar la selección e instalación lo encontrará en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".
Le ayudamos a planificar sistemas inalámbricos potentes y seguros contra fallos
Planificación profesional de redes inalámbricas
Una buena planificación es un requisito importante para conseguir una red inalámbrica fiable y potente. Le apoyamos durante la planificación, configuración y puesta en servicio de su red inalámbrica, y también le ofrecemos mantenimiento y soporte en caso de fallo. ¿Quiere prepararse o preparar a sus empleados para la tecnología inalámbrica? Le ofrecemos cursos de formación y prácticas a su medida.
Iluminación inalámbrica profesional
Para simplificar la planificación de redes inalámbricas sobre la base del sistema inalámbrico Radioline, Phoenix Contact ofrece la simulación gratuita de redes inalámbricas con hasta diez estaciones. Indíquenos las coordenadas de las estaciones que se van a interconectar y comprobaremos la viabilidad mediante un software de planificación de redes inalámbricas o mediante pruebas de tramos inalámbricos in situ. Mediante la simulación se determina si la conexión inalámbrica funciona o si debe probarse. Durante la simulación se consideran datos de altura, propiedades inalámbricas y de superficie. Recibirá un informe de prueba completo y una lista con todos los componentes necesarios.