En las aplicaciones que requieren mucho mantenimiento, p. ej., el cambio de herramientas en los robots, los acopladores NearFi pueden sustituir fácilmente a las conexiones enchufables que requieren mucho mantenimiento y propensas a desgaste, reduciendo así al mínimo los costes debidos a fallos.
Acopladores NearFi NearFi es la tecnología de transmisión en tiempo real y sin contacto de Phoenix Contact. Mediante la comunicación Ethernet independiente del protocolo ofrece posibilidades de empleo flexibles para todos los protocolos Ethernet. Con los acopladores NearFi se puede transmitir energía (hasta 100 V) y datos Ethernet en tiempo real (100 MBit/s, dúplex completo) en un espacio de aire de unos centímetros. De este modo, podrá sustituir fácilmente las conexiones enchufables o los anillos colectores sometidos a desgaste en aplicaciones industriales y minimizar los costes debidos a fallos.
Sus ventajas:
- Sin contacto para que no haya desgaste ni mantenimiento
- Comunicación Ethernet en tiempo real sin latencia e independiente del protocolo
- Alto rendimiento en una carcasa compacta
- Flexible – gran libertad de montaje mediante opciones de aproximación flexibles
- Diagnóstico completamente visible mediante anillo LED en la carcasa
Comunicación de campo cercano independiente del protocolo en tiempo real
Ethernet en tiempo real
Los acopladores transmiten datos Ethernet de hasta 100 MBit/s (dúplex completo) en tiempo real. En este sentido, los acopladores funcionan con una plena transparencia de protocolo, de manera que se pueden emplear todos los protocolos Ethernet habituales.
El arranque rápido del equipo permite su uso en aplicaciones que requieren funciones específicas como "Fast Startup".
Para la comunicación de campo cercano a través de un espacio de aire no se requiere la planificación de las frecuencias ni conocimientos especializados de tecnología inalámbrica.
Transmisión de energía constante con compensación automática de la corriente
Transmisión de energía inductiva
Los acopladores transmiten energía de forma inductiva y alimentan así con energía y sin contacto a otros equipos terminales como estaciones de E/S, switches, etc. A través de un tramo NearFi se puede transmitir una potencia de 50 W.
Combinando dos tramos NearFi, la potencia puede aumentar hasta 100 W con compensación automática de la corriente. También se permiten funciones específicas de la aplicación, como la transmisión de dos tensiones separadas por potencial (US/UA, 50 W cada una).
Tecnología NearFi en vídeo
¿Desea más información sobre la tecnología de transmisión en tiempo real sin contacto NearFi de Phoenix Contact? En ese caso, le bastará con ver nuestro vídeo.
En la demostración le mostramos cómo puede minimizar los costes debidos a fallos sustituyendo fácilmente por acopladores NearFi los conectores o los anillos colectores sometidos a desgaste en aplicaciones industriales.
Empleo robusto y versátil
Los acopladores NearFi son también resistentes al polvo y la suciedad
Allí donde las tecnologías de conexión convencionales alcanzan sus límites debido a restricciones de espacio y movimiento, vibraciones, polvo y suciedad, rotación y contacto frecuente, NearFi permite una comunicación sin desgaste a través de una cámara de aire de pocos centímetros. Además, también es posible una transmisión a través de cámaras intermedias no metálicas, por ejemplo, de vidrio, plástico o madera, lo que da lugar a una amplia gama de posibles aplicaciones.
Gracias a la robusta caja IP65 con conexiones M12 para Ethernet y tensión, los acopladores NearFi pueden emplearse también en entornos exigentes.
Su ventaja: posibilidad de uso universal.
Uso del acoplador NearFi
Gran libertad de montaje gracias a las opciones de aproximación flexibles
Los acopladores NearFi, a diferencia de las soluciones de conectores convencionales, pueden acercarse entre sí desde cualquier dirección o también en rotación. Además, no es necesario que los acopladores estén unos exactamente encima de otros, sino que pueden estar en paralelo con un desplazamiento o un ángulo tangencial.
Gracias a las posibilidades de montaje universales, los acopladores se pueden montar de forma flexible. El montaje se puede realizar a través de la brida de montaje con tornillos M5 o mediante una rosca interior con tornillos M6.
Su ventaja: menores requisitos de precisión en el movimiento mecánico de dos piezas independientes de la instalación.
Campos de aplicación típicos de los acopladores NearFi
Utilice acopladores NearFi para la comunicación sin contacto con piezas móviles o giratorias de la instalación y evite los tiempos de inactividad de la producción causados por conectores defectuosos o anillos colectores propensos a fallos.
Utilice acopladores NearFi para la transmisión sin contacto entre el portapiezas y la estación de producción y sustituya los conectores propensos al desgaste y que requieren mucho mantenimiento.
Instale los acopladores NearFi de forma rápida y sencilla en su sistema de vehículos de guiado automático (AGVS) y transmita sin contacto datos orientados a la seguridad entre el AGVS y la estación de producción.