The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Transmisión de dúplex completo con NearFi

NearFi – Comunicación en tiempo real

Transmisión de dúplex completo de todos los protocolos Ethernet

La transmisión de protocolos Ethernet en tiempo real requiere una transmisión de dúplex completo, es decir, una transmisión simultánea en ambas direcciones.

NearFi emplea dos conexiones de 60 GHz (una Uplink y una Downlink) paralelas en bandas de frecuencia separadas para permitir el servicio de dúplex completo.

De esta forma, la tecnología también resulta adecuada para desarrollos futuros como TSN, OPC UA, etc.

Transmisión síncrona orientada a bits frente a transmisión asíncrona orientada a paquetes

La transmisión orientada a bits se realiza sin latencia

Transmisión orientada a bits

NearFi utiliza un método de transmisión síncrono y orientado a bits. Permite una comunicación sin contacto en tiempo real para poder transferir inmediatamente cualquier protocolo Ethernet.

Todas las demás tecnologías de transmisión inalámbricas hasta la fecha se basan en la transmisión orientada a paquetes. Esto siempre conlleva una latencia considerable, ya que los paquetes se reciben primero, se vuelven a empaquetar y se envían de forma inalámbrica. En el lado del receptor, el paquete inalámbrico debe ser recibido, desempaquetado y emitido de nuevo. Este proceso incluye muchos procesos asíncronos y que provocan latencia, que en la novedosa tecnología de transmisión de Phoenix Contact se omiten por completo.

Diagrama de la transmisión de energía inductiva

Transmisión de energía inductiva a través del campo magnético

Transmisión de energía inductiva

La transmisión de energía hasta 50 W (hasta 100 W con conexión en paralelo) se realiza de forma inductiva. El acoplador base crea a través de una bobina un campo magnético, que se induce en la bobina del acoplador remoto. La regulación activa elige en cada momento los parámetros óptimos para la transmisión y permite una transmisión de potencia constante en todo el rango de trabajo.

Combinando dos acopladores NearFi se puede aumentar la potencia hasta 100 W con compensación automática de la corriente o transmitir dos tensiones separadas por potencial (US/UA) de 50 W cada una.

Bluetooth, WLAN y logotipos de NearFi

Tecnologías inalámbricas para cualquier requisito

Coexistencia con WLAN y otras tecnologías inalámbricas

NearFi es una tecnología de transmisión en tiempo real sin contacto de Phoenix Contact, que se basa en una comunicación de 60°GHz inalámbrica en el rango de campo cercano con un alcance muy pequeño de unos pocos centímetros.

Con la comunicación inalámbrica en el rango de campo cercano, no hay espectro de interferencias en las proximidades de los equipos, lo que significa que pueden utilizarse numerosos sistemas NearFi en paralelo. La coexistencia con las tecnologías inalámbricas existentes, como WLAN o Bluetooth, está garantizada en todo momento. Ni siquiera los espectros de interferencias industriales afectan a la tecnología NearFi.

No es necesario planificar las frecuencias, por lo que no se requieren conocimientos especializados.

Campos de aplicación típicos de los acopladores NearFi

Robot en la fábrica de automóviles
Mesa rotatoria
Portapiezas
Sistema de vehículos de guiado automático
Robot en la fábrica de automóviles

En las aplicaciones que requieren mucho mantenimiento, p. ej., el cambio de herramientas en los robots, los acopladores NearFi pueden sustituir fácilmente a las conexiones enchufables que requieren mucho mantenimiento y propensas a desgaste, reduciendo así al mínimo los costes debidos a fallos.

Descargar caso práctico de robots
Mesa rotatoria

Utilice acopladores NearFi para la comunicación sin contacto con piezas móviles o giratorias de la instalación y evite los tiempos de inactividad de la producción causados por conectores defectuosos o anillos colectores propensos a fallos.

Descargar caso práctico de mesas rotatorias
Portapiezas

Utilice acopladores NearFi para la transmisión sin contacto entre el portapiezas y la estación de producción y sustituya los conectores propensos al desgaste y que requieren mucho mantenimiento.

Descargar caso práctico del portapiezas
Sistema de vehículos de guiado automático

Instale los acopladores NearFi de forma rápida y sencilla en su sistema de vehículos de guiado automático (AGVS) y transmita sin contacto datos orientados a la seguridad entre el AGVS y la estación de producción.

Descargar casos prácticos de sistemas de vehículos de guiado automático