The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Transmisión de señales

Mientras que el sistema de control de máquinas está bien protegido de las influencias externas en los armarios de control, numerosos sensores y actuadores, así como su conexión, se encuentran expuestos en campo. COMPLETE line ofrece soluciones para una conexión flexible, modular y eficiente de estos componentes en campo.

Ejemplos de transmisión de señales en campo

Mapa de imágenes interactivo: Transmisión de señales
Cajas distribuidoras pasivas
En la tecnología de conexión descentralizada los sistemas de distribución pasivos representan la unión entre la periferia y el PLC. Phoenix Contact ofrece cajas distribuidoras adecuadas para todas las tecnologías de conexión.
Más información
Cajas distribuidoras pasivas
E/S descentralizadas
Axioline E es el sistema de E/S con diseño en bloques para la automatización descentralizada sin armario de control. Los equipos están adaptados a las necesidades actuales y futuras de la instalación en campo y están concebidos para el uso directo en una máquina en las condiciones ambientales más adversas.
Más información
E/S descentralizadas
Maestro IO-Link
Mediante el uso del maestro IO-Link Axioline E y los dispositivos IO-Link adecuados podrá ampliar el volumen de funciones de su aplicación y reducir al mínimo los costes y el esfuerzo de cableado.
Más información
Maestro IO-Link
Dispositivo IO-Link
Aumente fácilmente y de forma rentable el número de canales en campo con las cajas de E/S IO-Link en carcasa de plástico.
Más información
Dispositivo IO-Link
E/S de seguridad descentralizadas
Procese señales de entrada y salida de manera segura en aplicaciones con PROFIsafe con la caja de E/S IO-Link segura.
Más información
E/S de seguridad descentralizadas
Conexión en campo
Desde el armario de control hasta el campo, COMPLETE line ofrece productos innovadores para la tecnología de conexión que impresionan por su robustez, flexibilidad y facilidad de uso.
Más información
Conexión en campo
Protección y suministro en campo
Un reto frecuente en la fabricación de maquinaria es el suministro fiable a los consumidores instalados de forma descentralizada en el campo. COMPLETE line ofrece soluciones universales con protección IP67 para esta tarea.
Más información
Protección y suministro en campo
Comunicación segura en campo
La estructura y el funcionamiento de una instalación pueden requerir una comunicación fuera del armario de control. COMPLETE line le ofrece una amplia variedad de soluciones para la comunicación en campo.
Más información
Comunicación segura en campo

Una solución clásica para conectar los equipos de campo son las cajas de conexión o las cajas de cableado de sensores/actuadores pasivos con cable principal hasta el sistema de control. Los equipos de campo se conectan de forma segura a través del cableado de sensores/actuadores. Los cables de señal, con las correspondientes bornas o E/S, se conectan individualmente en el armario de control. Las cajas de cableado de sensores/actuadores pasivas permiten realizar el cableado de campo sin ningún esfuerzo de programación. La aplicación cuenta con una técnica muy sencilla y flexible. A tenor del crecimiento del número de sensores y actuadores, del aumento de la longitud de los cables y de la consiguiente adaptación de señal necesaria, el cableado manual resulta cada vez más complejo, caro y poco atractivo.

Los elementos de control descentralizados admiten la conexión de sensores y actuadores con el nivel del sistema de control en el campo, basándose, por ejemplo, en las redes PROFINET. También existen soluciones para otras redes comerciales. Conectadas a través de cables Ethernet con protección IP67, las E/S descentralizadas Axioline E resultan rápidas, robustas y fáciles de utilizar en el campo. Captan las señales y las transmiten al sistema de control, incluida la información sobre la fuente de la señal.

La tecnología IO-Link añade más posibilidades: la interfaz de E/S estandarizada a nivel mundial enriquece la comunicación con los datos de proceso y servicio. Esto permite planificar con antelación la limpieza, por ejemplo, mediante la detección del grado de contaminación del sensor. Además, se ofrece acceso a la parametrización remota, ya sea para adaptar los actuadores a los procesos modificados o para transferir los parámetros almacenados a los dispositivos IO-Link sustituidos.

A través del cableado de campo, se realiza una sencilla conexión de los equipos de campo IO-Link descentralizados a un maestro IO-Link de nivel superior. Los convertidores analógicos Axioline E también permiten conectar sensores y actuadores analógicos a la caja IO-Link. IO-Link también ofrece la posibilidad de conectar cajas de E/S activas que transmiten más señales digitales, aunque no provengan de equipos de campo IO-Link.

Las cajas de E/S de seguridad especiales disponen además de seguridad funcional. Las cajas de E/S Axioline E Safe tienen entradas y salidas seguras. La tecnología SafetyBridge permite integrar estas cajas en las aplicaciones PROFIsafe.