The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión de cargas en la fabricación de maquinaria

Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. Del arranque y la inversión de los motores se encargan muy a menudo circuitos de protección mecánicos clásicos. Sin embargo, estos precisan mucho espacio, generan un esfuerzo de cableado considerable y tienen una vida útil limitada. Para el registro de los datos de motor y proceso importantes con frecuencia se necesitan sensores complejos.

Conmutación de cargas

El sistema COMPLETE line ofrece soluciones de alta calidad para la conmutación y supervisión de cargas.

Alcance de funciones Conmutación de cargas
Seguridad funcional
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones "Seguridad funcional".
Obtenga ahora más información
Seguridad funcional
Control
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones "Control".
Obtenga ahora más información
Control
Comunicación segura
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones "Comunicación segura".
Obtenga ahora más información
Comunicación segura
Arrancadores de motor
Con los arrancadores de motor híbrido compactos independientes, modulares y con capacidad de red podrá conmutar motores de forma segura y fiable.
Arrancadores de motor híbrido
Arrancadores de motor
Gestores de máquinas
La gestión electrónica de motores y máquinas combina una medición de energía precisa con la visualización y la supervisión de parámetros importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos.
Gestores de máquinas
Gestores de motores
Con el gestor de motores reconocerá todos los estados de carga críticos de toda la instalación y se beneficiará de las ventajas de una supervisión de la potencia activa moderna.
Gestores de motores

Ejemplo 1
Los arrancadores de motor compactos y casi sin desgaste conmutan las cargas durante más tiempo que las variantes electromecánicas. También pueden integrarse en los conceptos de seguridad y en las redes de comunicación. Conmutan los motores y otras cargas de forma fiable y segura.
Ejemplo 2
La avanzada tecnología también permite capturar datos de potencia. Así pues, la detección de condiciones de sobrecarga y subcarga permite el mantenimiento preventivo y evita daños mecánicos en las cargas.
Ejemplo 3
El gestor de máquinas supervisa también de forma fiable consumidores de alto rendimiento y transfiere parámetros importantes a redes superiores.