Las cantidades fluctuantes de electricidad obtenidas mediante sistemas de generación de energía renovable, así como la expansión de la infraestructura de recarga, plantean grandes retos a los operadores de la red. Los acumuladores de corriente aprovechan y almacenan los excedentes de energía temporales. La electricidad se suministra cuando aumenta el consumo o disminuye la cantidad de generación. Por eso, los acumuladores de gran tamaño, con una capacidad de varios megavatios hora, son esenciales para la estabilidad de la red constante, ya que compensan las fluctuaciones de la red eléctrica y mejoran la seguridad de suministro. Los acumuladores de gran tamaño suelen diseñarse como contenedores funcionales.
Soluciones de productos para acumuladores industriales y de gran tamaño Nuestra cartera de productos adaptados entre sí permite el funcionamiento fiable de acumuladores de baterías de alta capacidad para el comercio, la industria y los servicios de red.
Los sistemas de acumuladores de gran tamaño e industriales desempeñan un papel decisivo en el suministro de energía moderno. Permiten almacenar grandes cantidades de energía eléctrica a la que se puede recurrir cuando sea necesario. Los sistemas de acumuladores favorecen la expansión de energías renovables como la eólica y la solar, ya que compensan las fluctuaciones en la generación de energía y permiten una fuente de alimentación estable y fiable. El uso de acumuladores de gran tamaño de apoyo a la red y de acumuladores comerciales industriales permite a las redes de suministro y a las empresas funcionar de forma más eficiente y sostenible. Esto aporta beneficios tanto económicos como ecológicos. Phoenix Contact está a su lado con una amplia cartera de soluciones y asesoramiento experto para su aplicación de acumulador de baterías.
Nuestra gama de soluciones para acumuladores industriales y de gran tamaño
Tecnología de conexión para el armario de control
¿Cómo cableo mi acumulador de baterías de forma escalable y segura?
Electrónica de potencia
¿Cómo puedo cargar y descargar mis baterías de forma fiable?
Comunicación segura
¿Cómo puedo establecer una comunicación fiable dentro y con mi acumulador de baterías?
Control
¿Cómo puede monitorizar, controlar y regular mi acumulador de baterías?
Tecnología de conexión para módulos de baterías
¿Cómo cableo mis módulos de baterías de forma modular y eficiente?
Fuente de alimentación auxiliar
¿Cómo puedo alimentar y proteger de forma fiable mi sistema de control de acumuladores de baterías?
Lo más destacado de nuestros productos para acumuladores industriales y de gran tamaño
Visualización de datos inteligente para acumuladores de baterías
Además del hardware, también le ofrecemos una solución digital adecuada para visualizar sus datos BESS. En cuestión de segundos, obtendrá información sobre sus datos, adaptada a su hardware y casos de aplicación.
Nuestro acumulador industrial frente a la All Electric Society Factory
FAQ: Acumuladores industriales y de gran tamaño
En la industria, los acumuladores de corriente ofrecen una amplia gama de opciones para optimizar los procesos operativos. Como protección contra apagones, los acumuladores pueden salvar los cortes de electricidad de corta duración. De este modo, las instalaciones y máquinas siguen funcionando o se paran correctamente. Así, los fallos imprevistos de la máquina ya son cosa del pasado. Otro importante campo de aplicación de un acumulador de corriente es lo que se denomina limitación de picos de carga, Peak Shaving en inglés. El acumulador suministra electricidad para los picos de carga, de modo que no es necesario obtenerla de la red. Esto repercute directamente en el precio de compra y aumenta la rentabilidad de la instalación. Además, los acumuladores industriales permiten utilizar de forma eficiente la energía fotovoltaica autogenerada y reducir así la dependencia de las costosas compras de energía a la red.
Los acumuladores de baterías de gran capacidad entrañan varios riesgos de seguridad que deben gestionarse con cuidado. La sobrecarga o los defectos técnicos pueden hacer que las baterías se sobrecalienten y desencadenen un escape térmico, que puede provocar incendios o explosiones. Los daños en la estructura de las baterías debidos a golpes, vibraciones u otros impactos físicos, así como los fallos de producción, también pueden provocar cortocircuitos. Con el tiempo y a través de repetidos ciclos de carga, las baterías pueden perder rendimiento y volverse más susceptibles a los defectos. Para minimizar estos riesgos, además de un mantenimiento periódico, es fundamental que los componentes del acumulador sean de alta calidad. Phoenix Contact dispone de una amplia cartera a este respecto.