Extensores Ethernet Gigabit y extensores de serie

Extensores Gigabit y extensores Ethernet

Con los extensores Ethernet conectará redes Ethernet de forma rentable y a grandes distancias. Se pueden realizar aplicaciones de Gigabit y llegar a alcances de hasta 20 km. Utilice los cables disponibles para instalaciones Ethernet exigentes y minimice así los costes de inversión. Encuentre el extensor adecuado para su aplicación.

Go to Product Detail Page for item 2702409
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extensor Ethernet
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extensor Ethernet
2702409

Segunda generación: extensor Ethernet no gestionado, para conexiones punto a punto, estructuras de líneas y anillos, tasas de velocidad de datos hasta 30 MBit/s, distancias hasta 20 km en conductores de cobre propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LED, 2 puertos SHDSL, 1 puerto LAN. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Módem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Módem
2313669

Extensor SHDSL industrial para interfaces RS-232/422/485 serie, estructuras punto a punto y de líneas, transmisión de datos serie hasta 2000 kBit/s en cables propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LED, dos salidas de alarma configurables. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Vista general de los extensores Gigabit y extensores Ethernet

Extensores Gigabit
Extensores Ethernet
Extensores Gigabit

Extensores Ethernet

Finalidad de uso Conexión y suministro de dispositivos con grandes necesidades de ancho de banda, como las aplicaciones de vídeo Interconexión de varios dispositivos en, por ejemplo, redes de automatización con PROFINET, Modbus/TCP, etc.
Topología Punto a punto Estructuras en anillo, línea y punto a punto
Cables Cables de par trenzado Gigabit o coaxiales Cualquier cable de dos hilos
Distancia Hasta 1 km Hasta 20 km
Velocidad de transmisión de datos Hasta 1 GBit/s Hasta 15 MBit/s (30 MBit/s)
Suministro de dispositivos a distancia Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnóstico Local mediante LED Local mediante LED, remoto mediante IP, software PSI-CONF o gestión basada en web
Gestión - Mediante IP/SNMP v2/v3
Puesta en servicio Plug and Play Plug and Play
Protección (security) Encriptación de trayecto Encriptación de trayecto, VLAN
Redundancia Redundancia de trayecto Redundancia de trayecto, redundancia IP mediante STP/RSTP

Extensores Gigabit


Dos extensores Gigabit con cables

Extensores Gigabit – Ethernet de alta velocidad hasta 1 km

Los extensores Gigabit permiten realizar aplicaciones Gigabit de banda ancha con cables de dos hilos y cables coaxiales de hasta 1 km. Utilice los cables existentes para aplicaciones Ethernet exigentes y minimice los costes de inversión de su instalación.

Con las funciones Power over Link (PoL) y Power over Ethernet (PoE) podrá alimentar con tensión los dispositivos conectados a través de las líneas de datos.

Sus ventajas

  • Amplio ancho de banda y alcance para redes Ethernet (1 GBit/s-hasta 1 km)
  • Utilización de los cables Gigabit de par trenzado o coaxiales existentes
  • Power over Link (PoL) – fuente de alimentación para extensores Gigabit remotos a través de cables Gigabit de par trenzado o coaxiales
  • Power over Ethernet (PoE) - fuente de alimentación de los equipos terminales PoE remotos
  • Fácil puesta en servicio mediante Plug and Play

Videovigilancia profesional para cualquier aplicación

La digitalización de la transmisión de vídeo ofrece muchas ventajas, p. ej., material visual de alta resolución y estructuras de red flexibles. Sin embargo, lo que falta es la tecnología adecuada. A menudo, solo se dispone de cables coaxiales o de otros cables de dos hilos que hacen imposible la transmisión de Ethernet. Además, las distancias suelen ser superiores a los 100 m permitidos para Ethernet.

Los extensores Gigabit permiten la transmisión de banda ancha de señales de vídeo Ethernet a través de los cables existentes, ya sean de dos hilos o coaxiales. De este modo, podrá disfrutar de la moderna tecnología Ethernet. Además, no se generan grandes gastos de instalación gracias al uso sostenible de los cables existentes.

Dos extensores Gigabit con cable coaxial y cable de dos hilos

Extensores Gigabit de gran alcance y amplio ancho de banda

Grandes distancias y amplio ancho de banda

Con los equipos podrá utilizar los cables de par trenzado Gigabit o los cables coaxiales existentes para la comunicación Ethernet con un gran ancho de banda en grandes distancias.

Los extensores Gigabit permiten realizar aplicaciones Ethernet de banda ancha de hasta 1 GBit/s en distancias de hasta 1 km. Esto supera con creces la distancia estándar en el rango de Ethernet de 100 m como máximo. Esto implica que no hay grandes restricciones en la expansión de la red con Ethernet.

Basta con utilizar los cables de dos hilos o los cables coaxiales existentes aptos para Gigabit para una transmisión robusta. Por supuesto, también puede utilizar un cable Ethernet CAT existente, aunque no es obligatorio.

Extensores Gigabit con función PoL y PoE

Extensores Gigabit para videovigilancia

Transmisión de potencia

La energía también puede transmitirse a través de las líneas de datos. Con la función PoL y PoE, los extensores Gigabit se alimentan entre sí y también a los dispositivos finales PoE conectados.

Esto significa que el extensor Gigabit remoto y los dispositivos finales PoE no necesitan una fuente de alimentación independiente. La instalación es más fácil y rápida. Esto conlleva una gran disminución de costes gracias a la reducción de equipos y la instalación.

Extensores Ethernet


Extensores Ethernet en vista oblicua

Conexión de redes Ethernet hasta 20 km mediante cables de dos hilos sencillos

Con los extensores Ethernet podrá conectar redes Ethernet hasta 20 km mediante cables de dos hilos sencillos. Para ello, puede combinar extensores Ethernet gestionados y no gestionados en una red. Esta nueva combinación, a modo de sistema extensor, no solo conecta aplicaciones Ethernet punto a punto sencillas, sino también amplias redes IP. Los equipos permiten además la puesta en servicio especialmente sencilla mediante Plug and Play y una interconexión y un diagnóstico rentables de todos los dispositivos y tramos mediante IP. Mediante el empleo de solo un extensor gestionado, se pueden supervisar de forma remota y sencilla todos los tramos de extensores y los dispositivos. En caso de resultados inesperados como un debilitamiento de tramos, recibirá una advertencia detallada.

Sus ventajas

  • Comunicación Ethernet hasta 20 km mediante cada conductor de cobre de dos hilos
  • Fácil puesta en servicio mediante Plug and Play
  • Ahorro de tiempo y costes mediante la detección automática de la velocidad de transmisión y la topología
  • Ampliación sin efecto de rebote durante el servicio mediante cables de dos hilos a voluntad
  • Empleo flexible en topologías punto a punto, de líneas y en anillo

Uso de los extensores Ethernet en empresas municipales

En esta historia de éxito, Stadtwerke Bad Pyrmont informa sobre el uso satisfactorio de extensores Ethernet en su instalación. Los equipos pueden utilizarse para conectar redes Ethernet de hasta 20 km mediante cables de dos hilos. La sencilla puesta en servicio mediante Plug and Play permite una interconexión rentable y el diagnóstico de todos los equipos y tramos a través de IP.

Vea el vídeo para saber más sobre las ventajas y posibles aplicaciones de los extensores Ethernet.

Extensor Ethernet gestionado con protección contra sobretensiones intercambiable

El extensor Ethernet gestionado aporta simplicidad y rentabilidad a su red Ethernet

Extensores Ethernet gestionados

Mediante el extensor Ethernet gestionado puede diagnosticar de forma centralizada mediante IP todos los dispositivos y los trayectos y, a través de ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​), transmitir el resultado automáticamente a la central como mensaje.

Características:

  • Las redes IP críticas se pueden aislar y diseñar de forma aún más segura la través de VLAN (Virtual Local Area Network).
  • La disponibilidad de toda la red Ethernet se garantiza incluso en caso de emergencia. De esta forma, gracias a STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) se pueden reactivar las rutas de red redundantes en caso necesario, p. ej. si falla una conexión.
  • Ahora se pueden notificar y diagnosticar ampliamente incluso eventos del sistema lejanos en extensores Ethernet no gestionados mediante el envío SNMP.

El equipo cuenta con una protección contra sobretensiones inteligente, reemplazable y completa. De este modo, pueden enviarse p. ej. los siguientes avisos de evento mediante SNMP:

  • Límite de potencia alcanzado – se recomienda un cambio
  • Sobrecargado – cambio necesario
Extensores Ethernet no gestionados

Plug and Play también en estructuras en anillo

Extensores Ethernet no gestionados

El extensor Ethernet no gestionado permite una sencilla puesta en servicio mediante Plug and Play. A diferencia del extensor gestionado, la variante no gestionada ofrece transparencia de protocolo para la red Ethernet. El equipo no posee ninguna dirección IP propia. Esto permite el uso sin conflictos en cualquier red IP, sin conocimientos previos sobre redes.

El extensor Ethernet no gestionado es compatible con topologías punto a punto, de líneas y en anillo.

Ejemplos de aplicación de extensores Ethernet

Comunicación IP a través de cualquier cable de dos hilos hasta 20 km
Conexión y monitorización sencillas de redes IP extensas
Separación virtual y diseño seguro de redes IP críticas mediante VLAN
Comunicación IP a través de cualquier cable de dos hilos hasta 20 km

Para la interconexión pueden utilizarse los cables de dos hilos existentes. El sistema se puede ampliar durante el funcionamiento en curso sin efecto de rebote.

Características básicas para la puesta en servicio rápida con Plug and Play:

• No es necesaria la configuración
• Ahorro de tiempo mediante la detección automática de la topología y la velocidad de transmisión de datos
• Empleo flexible en topologías punto a punto, de líneas y en anillo

Conexión y monitorización sencillas de redes IP extensas

Los equipos conectan, a modo de sistema extensor, no solo aplicaciones Ethernet punto a punto sencillas, sino también redes IP extensas.

Mediante el empleo de solo un equipo gestionado, se pueden controlar de forma remota y sencilla todos los tramos de extensores y los dispositivos.

Separación virtual y diseño seguro de redes IP críticas mediante VLAN

Mediante la VLAN (Virtual Local Area Network) pueden aislarse virtualmente redes IP críticas y diseñarse de forma todavía más segura.