The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Controles de carga para vehículos como solución de interfaz entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico

21.01.2025
CHARX control vehicle se encarga de la comunicación de alto nivel (TCP/IP) a través de Powerline (PLC) entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico

El control de carga para vehículos autónomo CHARX control vehicle de Phoenix Contact permite la carga DC a través de entradas de carga CCS para coches eléctricos y utilitarios.

El controlador se encarga de la comunicación de alto nivel (TCP/IP) a través de Powerline (PLC) en CAN según DIN 70121 e ISO 15118 entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico. De este modo, controla el proceso de carga DC, el actuador de bloqueo, la indicación de estado LED opcional, la función de arranque/parada y los contactores de alta tensión, y también analiza los sensores de temperatura.

El control de carga para vehículos puede configurarse rápidamente mediante la parametrización previa para la entrada de carga CCS para vehículos CHARX connect universal. CHARX control vehicle también es compatible con V2G para la carga bidireccional de acuerdo con la norma ISO 15118-20 y puede utilizarse universalmente para todo tipo de vehículos eléctricos con una entrada de carga CCS. El controlador cuenta con una homologación E1 para vehículos de carretera y está preparado para cumplir ambos reglamentos UN R155 y UN R156 en el concepto global de ciberseguridad del vehículo. El control de carga para vehículos también cumple las estrictas normas de seguridad de la industria automovilística.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas