CHARX control vehicle, Juego de cables, Accesorios, 16-polos, longitud: 2 m, Con contacto macho en un lado
Controles de carga para vehículos
CHARX control vehicle es un control de carga autónomo para vehículos (EVCC) que permite la carga DC a través de entradas de carga CCS. El control se encarga de la comunicación de nivel alto (TCP/IP) a través de Powerline (PLC) entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico. Controla el actuador de bloqueo, los sensores de temperatura y la indicación de estado opcional mediante LED, la función de inicio/parada y los contactores de alta tensión.
CHARX control vehicle, Control de carga del vehículo, Parametrizable, en la carcasa, Para el control independiente del proceso de carga DC en vehículos eléctricos con entradas de carga CCS, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, modo operativo: Stand-Alone
CHARX control vehicle, Juego de cables, Accesorios, 30-polos, longitud: 2 m, Con contacto macho en un lado
Sus ventajas
- Uso universal para todos los vehículos eléctricos con entrada de carga CCS
- Rápida instalación gracias a la parametrización previa de nuestras entradas de carga CCS
- Apto para Vehicle to Grid para la carga bidireccional según ISO 15118-20
- Cumplimiento de las estrictas normas de seguridad de la industria del automóvil
- Listo para funcionar inmediatamente gracias al breve tiempo de arranque del sistema operativo
El control de carga comunicativo para vehículos eléctricos de todo tipo
Principales características del control de carga para vehículos Todas las funciones y características del EVCC de un vistazo
- Comunicación de carga DC del PLC a CAN conforme a DIN 70121 e ISO 15118
- Comunicación de carga AC en combinación con OBC controlado por VCU
- Activación de los siguientes componentes:
- Toma de carga (CP, PP, PE, actuador de bloqueo, tecnología de sensores de temperatura)
- Indicación de estado LED
- Pulsador de interrupción de carga
- 2 contactores AT
- Control de una placa de sensores de tensión y corriente externa (sensor Isabellenhütte IVT-S)
- Compatible con CCS (NACS y GB/T en preparación)
- Homologación E1 para vehículos de carretera
- Preacondicionamiento de autobuses según VDV 261
- Compatible con pantógrafos de techo (Schunk Smart Charging), en el futuro también con el estándar OppCharge
- Preparado para la ciberseguridad de conformidad con las normas CEPE R155 y R156
- Procesamiento de funciones de seguridad hasta ISO 26262 ASIL B
- Sistema operativo en tiempo real con tiempos de arranque de 100 a 200 ms
- Conexión de la toma de carga mediante conector cinch de 18 polos
- Conexión de otros componentes mediante conector cinch de 30 polos
- Dimensiones (An x Al x P): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Ciberseguridad en la automoción Preparado para las normativas R155 y R156 de la ONU
Los dos reglamentos R155 y R156 de CEPE, de aplicación mundial, definen las condiciones normalizadas para la ciberseguridad en los vehículos y para el correspondiente sistema de gestión:
- UN R155 se centra en el uso de un sistema certificado de gestión de la ciberseguridad (CSMS).
- UN R156 exige un sistema de gestión de actualizaciones de software (SUMS).
Nuestro control de carga para vehículos CHARX control vehicle está preparado para cumplir ambas normativas UN R155 y UN R156 en el concepto global de ciberseguridad del vehículo.