PTSPL 6 Sin carcasa aislante 1 - - 1 ... 12 1 ... 8 - - 1 ... 9 2 ... 5 7,5 7,5 - 10 15 41 IEC 36 UL (B, C) 1000 IEC 600 UL (B, C) 41 IEC 38 UL (B,C, F) 1000 IEC 600 UL (B,C) 1000 UL (F) 41 IEC 30 UL - 76 IEC 66 UL (B, C) 1000 IEC 600 UL (B, C) 76 IEC 72 UL (B,C, E, F) 1000 IEC 600 UL (B,C) 1000 UL (E, F) 160 IEC 150 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) TDPT 4/...-SP SPT 5/...-H LPTA 6 SPT 16/...-V LPT 16/...-15 FMC 0,5/...-ST MC 0,5/...-G-THR MCV 0,5/...-G-THR LPC 1,5/..-ST LPC 1,5/..-STF LPC 1,5/..-ST-LR MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR 30° 0° 0° 30° 0° 90° 0° 0° 0° 90° 0° 0° 0° 0° a g r a c e r e d a r u t c u r t s e a r f n I Nuestra recomendación de productos para sus cargadores domésticos Familia de productos Notas Número de polos Paso (mm) Corriente (A) Tensión 1) (V) Dirección de conexión LPTA 2,5 - 1 ... 12 5,0 24 IEC 20 UL (B, F) 10 UL (D, G) 400 IEC 300 UL (B, D, G) 320 V (F) Borna para placa de circuito impreso con el mismo contorno también disponible con conexión por tornillo 2 ... 6 6,35 41 IEC 30 UL (B, C) 10 UL (D) 1000 IEC 600 UL (B, C) 300 UL (D) Sistema de contactos dorado Anclaje THR lateral, sistema de contactos dorado Anclaje THR lateral, sistema de contactos dorado Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) Con palanca LR Con sujeción aérea Sin brida (rosca) 2 ... 16 2,54 2 ... 16 2,54 6 IEC 6 UL (B) 6 IEC 6 UL (B) 2 ... 16 2,54 6 IEC 6 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) 2 ... 16 3,81 8 IEC 8 UL (B, C) 160 V IEC 150 V UL (B,C) 2 ... 20 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) LPC 6/...-ST LPC 6/...-STL Sin brida Con brida central 2 ... 6 (7 ... 9 bajo demanda) 7,62 41 IEC 35 UL (B, C, F) 1000 IEC 600 UL (B, C, F) PC 6 /...-G-THR PC 6/...-GL-THR Sin brida Con brida central 2 ... 6 7,62 1) Tensión nominal de aislamiento IEC con categoría de sobretensión III/grado de polución 2. 41 IEC 35 UL (B, C) 35 UL (F) 630 IEC 300 UL (B, C) 600 UL (F) Para consultar la gama completa de bornas para placa de circuito impreso, introduzca el código web en nuestro sitio web o escanee el código QR.  Código web: #0391 Para ver la gama completa de conectores para placas de circuito impreso, introduz- ca el código web en nuestro sitio web o escanee el código QR.  Código web: #2968 Para ver la gama completa de conectores placa a placa, introduzca el código web en nuestro sitio web o escanee el código QR.  Código web: #2490 Phoenix Contact 149