The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Llega NACS y Phoenix Contact también está implicada: cables de carga AC para 50 A y 80 A a partir de finales de 2024

30.07.2024
Cables de carga NACS para la carga AC con hasta 80 A

Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, Phoenix Contact ofrecerá a finales de año los primeros cables de carga NACS con certificación SAE y UL para corrientes AC de hasta 80 A.

El North American Charging Standard, o abreviado NACS, desempeña un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte. Los cables de carga AC NACS de la familia CHARX connect eco cumplen la norma norteamericana de automoción SAE J3400. La norma de automoción se adoptó a finales de 2023 y se basa en el diseño del conector de carga propio de Tesla.

Certificados según UL 2251, los cables de carga NACS de Phoenix Contact han superado todas las pruebas UL de tecnología de seguridad. Para garantizar la seguridad eléctrica, los contactos de potencia del conector de carga NACS están equipados con una protección contra contacto con los dedos conforme a los requisitos de UL, que cumple el índice de protección IP2XB. Los tapones de plástico totalmente moldeados de los pasadores salientes de los contactos de potencia garantizan que la protección contra contactos accidentales se mantenga siempre en su sitio. Esto evita accidentes eléctricos causados por el contacto accidental con los contactos de potencia y también aumenta la seguridad contra fallos de las estaciones de recarga NACS. Los sensores de temperatura integrados de manera opcional para evitar el sobrecalentamiento contribuyen a lograr la alta disponibilidad de la infraestructura de recarga NACS. Además, la estanqueidad longitudinal total del conector de carga protege las piezas bajo tensión.

Los conectores de carga AC están diseñados para cumplir los requisitos de montaje de las estaciones de recarga NACS. Están disponibles con un cable de 25 pies de longitud sin confeccionar o bien se pueden personalizar bajo pedido. Desde longitudes de pelado flexibles y corte por pasos hasta crimpado o compactación mediante tecnología de soldadura por ultrasonidos.

Con los cables de carga NACS CHARX connect eco, Phoenix Contact permite crear rápidamente una infraestructura de recarga AC segura y conforme a la normativa en América del Norte.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas