Cables de carga NACS para la carga AC y DC

¿Es usted fabricante de estaciones de recarga o cargadores domésticos NACS y está interesado en nuestros conectores de carga NACS? En ese caso, escríbanos.
Uso de los cables de carga NACS CHARX connect professional

Conformidad SAE y certificación UL

El North American Charging Standard (NACS) está ganando terreno y sustituirá al estándar de carga CCS de tipo 1 a largo plazo. El cambio a NACS desempeñará, por tanto, un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte. Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, ofrecemos cables de carga NACS de conformidad con SAE y con la certificación UL que cumplen los requisitos más exigentes – tanto para la carga AC como para High Power Charging.

Breve introducción: Vídeo de nuestros cables de carga NACS

Cables de carga NACS CHARX connect eco para la carga AC con 80 A

Cables de carga NACS para la carga AC con 80 A Ya disponibles

Nuestros cables de carga AC NACS de la familia CHARX connect eco, que cumplen al 100 % la normativa, presentan una calidad industrial probada y destacan por su máxima seguridad. Los robustos conectores de carga NACS son fáciles de manejar y permiten una carga AC de hasta 80 A.

  • Corriente de carga: 50 A, 80 A
  • Tensión nominal: 500 V
  • Sección de cable: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Longitud de cable: 25 pies (otras bajo demanda)
  • Sensores de temperatura: NTC (opcional)
  • Índice de protección IP67
  • Índice de protección con protección contra contacto con los dedos: IPXXB
  • Certificaciones/normas: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Opcionalmente con el logotipo de Phoenix Contact o un campo adhesivo libre
Vista en 3D

Descúbralos ahora en 3D

Observe con el máximo detalle los conectores de carga AC NACS. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Cables de carga NACS CHARX connect professional para la carga DC con 500 A

Cables de carga NACS para la carga DC con 500 A Disponible a partir del primer trimestre de 2016

Los conectores de carga DC NACS de la familia CHARX connect professional permiten la High Power Charging (HPC) sin refrigeración con 500 kW en el modo Boost o 375 kW de forma permanente. Los cables de carga, que cumplen al 100 % la normativa, convencen por su máxima seguridad y ergonomía durante la carga rápida.

  • Corriente de carga en modo Boost: 500 A
  • Corriente de carga permanente: 200 A, 375 A
  • Tensión nominal: 1000 V
  • Sección de cable: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Longitud de cable: 5 m, 6 m, 7 m, 25 pies
  • Sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnología de medición de cuatro conductores (solo para la variante de 375 A)
  • Pulsador de libre asignación, p. ej., para cancelar la carga
  • Índice de protección IP67
  • Índice de protección con protección contra contacto con los dedos: IPXXB
  • Certificaciones/normas: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Observe con el máximo detalle los conectores de carga DC NACS. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Manejo de los cables de carga DC NACS CHARX connect professional

Diseño ergonómico con asa separada Para un manejo cómodo y seguro

Nuestros cables de carga NACS se caracterizan principalmente por un diseño visualmente atractivo y al mismo tiempo ergonómico.

Una de las particularidades del cable de carga DC NACS es el diseño del conector tradicional de Phoenix Contact con asa desplazada. Esto no solo permite un manejo más seguro y cómodo, sino que también garantiza el desacoplamiento térmico de las superficies que se calientan, lo que también aumenta la seguridad del usuario.

Los cables de carga AC NACS también son especialmente fáciles de manejar gracias a sus dimensiones compactas y su bajo peso, combinados con un tacto sólido.

Protección contra contacto con los dedos de los cables de carga DC NACS CHARX connect professional

Protección robusta contra contacto con los dedos Para una seguridad eléctrica permanente

De acuerdo con la norma UL 2251, nuestros conectores de carga AC NACS y DC NACS están equipados con una protección contra contacto con los dedos que cumple el índice de protección IPXXB. Esta protección contra contactos accidentales se realiza mediante pines salientes dentro de los contactos de potencia. Así se evitan accidentes eléctricos provocados por el contacto accidental con los contactos.

La característica especial de nuestra protección contra contacto con los dedos son las tapas de plástico totalmente moldeadas de los pines, que garantizan una sujeción segura y duradera. De este modo, se evita que las tapas se atasquen en la entrada de carga para vehículos y se evitan costosos fallos en la estación de recarga.

100 % de conformidad con el estándar de los cables de carga NACS CHARX connect professional

100 % conformes con la normativa Para la máxima calidad, seguridad y compatibilidad

Nuestros cables de carga AC NACS y DC NACS cumplen la norma de automoción SAE J3400, adoptada a finales de 2023, y basada en el conector de carga patentado de Tesla. Cuentan con la certificación UL 2251, lo que significa que han superado las pruebas de seguridad de UL y llevan la marca UL. Todas las fases de desarrollo y producción están certificadas conforme a la norma de automoción IATF 16949, por lo que cumplen los elevados requisitos de calidad y procesos de la industria automovilística. Nuestros cables de carga DC NACS también cumplen la norma internacional IEC 62196-3 para la estación de carga rápida con corriente continua.

Esto tiene ventajas decisivas en la aplicación:

  • Robustez y durabilidad gracias a la alta calidad de los materiales y de procesamiento
  • Máxima seguridad eléctrica para los usuarios
  • Alta disponibilidad de la planta y con seguridad contra fallos para el operador
  • Compatibilidad independiente del fabricante con todas las entradas de carga para vehículos NACS normalizadas
Confección específica para el cliente e imagen de marca de los cables de carga NACS CHARX connect eco

Confección personalizada A la medida de sus requisitos de imagen de marca y montaje

Nuestros conectores de carga NACS están disponibles en stock con un logotipo de Phoenix Contact en relieve y un cable sin confeccionar en una de las longitudes estándar disponibles.

Bajo demanda, le ofrecemos una amplia gama de servicios para personalizar y confeccionar su cable de carga NACS según sus requisitos de imagen de marca y montaje:

  • Conector con el logotipo de su marca –
    grabado en relieve de forma permanente o como etiqueta de plástico resistente a los rayos UV y a la intemperie
  • Longitudes de cable, longitudes de pelado y cortes escalonados personalizados
  • Crimpado de los extremos de los conductores con punteras o terminales de anillo para cables
  • Compactación de los extremos de los conductores mediante tecnología de soldadura por ultrasonidos
Parque de carga público con coches eléctricos

Perspectivas de los próximos productos NACS Cables de carga DC refrigerados y entradas de carga para vehículos

Cada día, nuestros equipos de desarrollo trabajan en más innovaciones de productos para el North American Charging Standard. Aquí encontrará un resumen de cuándo puede esperar qué productos NACS de Phoenix Contact:

  • Los cables de carga NACS refrigerados por líquido para la carga DC con más de 600 A estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2026.
  • Las entradas de carga para vehículos NACS universales para utilitarios, máquinas móviles y el sector del transporte también estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2026 en distintas clases de potencia.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.
Sede de Phoenix Contact E-Mobility en Schieder-Schwalenberg, Renania del Norte-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza

Desde su fundación en 2013, Phoenix Contact E-Mobility es el especialista dentro del Grupo Phoenix Contact en tecnología de carga para electromovilidad. Con más de 800 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², se ofrecen más de 500 productos para el desarrollo de una infraestructura de recarga interconectada y para la electrificación de vehículos de todo tipo. Con la certificación IATF, la empresa cumple los elevados requisitos de la industria automovilística.