Ladetechnik für eine nachhaltige Elektromobilität

Für den weltweiten E-Mobility-Markt entwickeln wir technologisch führende Lösungen, die die Mobilitätswende beschleunigen.
Zwei Personen stehen in einem Ladepark mit E-Autos und Ladesäulen

Ihr Technologiepartner für Elektromobilität

Mit unserem breiten Portfolio aus E-Mobility-Ladetechnik verstehen wir uns als Wegbereiter und Partner unserer Kunden und der Gesellschaft, durch Elektrifizierung und Digitalisierung den Wandel zu nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen, die Erderwärmung zu stoppen und das Klima zu schützen.

EVENT | All Electric Society Park | Deutschland
CharIN Testival & Conference Europe 2026

Datum: 22. – 25. September
Gastgeber: Phoenix Contact

Beim CharIN Testival stehen Live‑Tests internationaler Ladestandards im Fokus.

Die CharIN Conference erweitert den Blick, denn Elektromobilität funktioniert nur als System – vernetzt über Energie, Infrastruktur und Digitalisierung.

Mehr erfahren und anmelden
Teilnehmende arbeiten an Laptops und Messplätzen in einer Industriehalle

CHARX entdecken Starke Produkte – speziell entwickelt für die Elektromobilität

Interaktive Image-Map: Übersicht der CHARX-Produktfamilien
AC-Ladekabel
Mode-3-Ladekabel mit NACS-, Typ-1-, Typ-2- und GB/T-Stecker – ergonomisch, robust und hochwertig.
Zu den AC-Ladekabeln
DC-Ladekabel
DC-Ladekabel mit NACS-, CCS- und GB/T-Stecker – für alle Leistungsklassen von der Wallbox bis zum HPC-Ladepark.
Zu den DC-Ladekabeln
Infrastruktur-Ladedosen
Modulare Typ-2-Ladedosen für tragbare AC-Ladekabel – mit LED-Anzeige, Shutter und Temperatursensorik.
Zu den Infrastruktur-Ladedosen
Überspannungsschutz
Ladepunkte und Fahrzeuge vor Beschädigungen durch Blitze und Schalthandlungen schützen.
Zum Überspannungsschutz
Fahrzeug-Ladedosen
Universelle Fahrzeug-Inlets für das AC- und DC-Laden von E-Fahrzeugen aller Art – für Typ 1, Typ 2, CCS und GB/T.
Zu den Fahrzeug-Ladedosen
Leistungselektronik und -verteilung
Leistungs- und Verteilermodul zur effizienten und skalierbaren DC-Versorgung von Schnellladestationen.
Zur Leistungselektronik und -verteilung
AC-Ladesteuerungen
Modulare Mode-3-Ladecontroller – vorbereitet für Vehicle-to-Grid, Plug-and-Charge und Eichrecht.
Zu den AC-Ladesteuerungen
DC-Ladesteuerungen
Leistungsstarke DC-Ladecontroller für moderne CHAdeMO- und CCS-Ladestationen.
Zu den DC-Ladesteuerungen
Fahrzeug-Ladesteuerungen
Ladecontroller für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Ladedose – universell einsetzbar und Vehicle-to-Grid-fähig.
Zu den Fahrzeug-Ladesteuerungen

Neben sauberer Energieerzeugung ist elektrische Mobilität ein Schlüssel auf dem Weg zur All Electric Society. Mit leistungsstarker Ladetechnik machen wir Sie fit für eine nachhaltige, vernetzte und praxistaugliche E-Mobilität. Lassen Sie uns die Mobilitätswende gemeinsam gestalten!

COO Ralf Döhre und CEO Michael Heinemann - , Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre und CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Person lädt Elektro-Lkw mit MCS-Ladestecker

Das Megawatt Charging System (MCS) Ladeleistungen bis 4,5 MW für schwere Nutzfahrzeuge

Das Megawatt Charging System (MCS) soll ein international standardisiertes Schnellladesystem für schwere Nutzfahrzeuge werden und Ladeleistungen bis 4,5 MW bei maximal 3.000 A und 1.500 V ermöglichen.

Seit Gründung der CharIN-MCS-Taskforce im Jahr 2018 arbeitet Phoenix Contact mit daran, Anforderungen für die Entwicklung des MCS-Ladestandards festzulegen. Zudem treiben wir seit 2020 aktiv die globale Normierung der MCS-Steckverbindung in der IEC TS 63379 voran, indem wir das internationale Projektteam des IEC sowie das deutsche Spiegelgremium im DKE leiten.

Ab voraussichtlich Q4 2026 werden wir erste MCS-Ladekabel für Ladeleistungen von bis zu 2,25 MW (1.500 A bei 1.500 V) in der gewohnt hohen Phoenix Contact-Qualität anbieten – zuverlässig, leistungsstark und wartungsfreundlich. Detaillierte Produktinformationen und bestellbare Artikel werden Sie dann hier auf unserer Website erhalten.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Ich berate Sie gern zu Ihrem E-Mobility-Projekt. Lassen Sie uns die Mobilitätswende gemeinsam gestalten!