ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Заглушка
1493575

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушка, для закрытия зоны Lock & Release, ширина: 11,7 мм, высота: 16,1 мм, глубина: 10,6 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели
Заглушки для полностью закрытых вариантов передней панели