ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Крышка корпуса
1493571

Корпус для установки на монтажную рейку, 6U, Крышка корпуса, ширина: 18,9 мм, высота: 65,8 мм, глубина: 26 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели