ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Крышка корпуса
1224121

Корпус для установки на монтажную рейку, 10U конструкция L с функциональным вырезом для 2x RJ45, Крышка корпуса, ширина: 20,94 мм, высота: 114,1 мм, глубина: 30,1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели