The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Крышка корпуса
1224119

Корпус для установки на монтажную рейку, 8U конструкция L с функциональным вырезом для 2x RJ45, Крышка корпуса, ширина: 20,94 мм, высота: 114,1 мм, глубина: 30,1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения
Для L-образной конструкции: оптимальное решение для интеграции вровень с поверхностью таких стандартных интерфейсов, как RJ45