ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса
1158978

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 75,87 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 82,85 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5 или 8

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Опциональные шинные соединители для установки на монтажную рейку, обеспечивающие простую связь между модулями
Принцип Lock & Release для автоматической фиксации и интуитивно понятной разблокировки фронтальных штекеров
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
L-образная конструкция: оптимальное решение для интеграции вровень с поверхностью таких стандартных интерфейсов, как RJ45
Разнообразное применение: более глубокая конструкция для увеличения площади печатной платы
Больше гибкости: комбинация с корпусом для электроники серии ICS при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку