ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Крышка корпуса
1493572

Корпус для установки на монтажную рейку, Конструкция 8U L, Крышка корпуса, ширина: 20,94 мм, высота: 114,1 мм, глубина: 30,1 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели