ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035
-
Нижняя часть корпуса
1158981
Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 75,87 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 82,85 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5 или 8
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Рекомендация | Материал контактных площадок для шинных соединителей гальваническая позолота (твердое золочение) |
Тип изделия | Нижняя часть корпуса |
Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
Серия корпусов | ME-IO |
Макс. число контактов | 192 (размер шага: 3,45 мм) |
128 (размер шага: 5 мм) | |
Исполнение | Нижняя часть корпуса с металлической защелкой |
Имеется вентиляционное отверстие | да |
Чертеж |
|
Ширина | 75,87 мм |
Высота | 120,6 мм |
Глубина | 82,85 мм |
Глубина от верхнего края монтажной рейки | 76,25 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Материал корпуса | PA |
Качество поверхности | необработанная |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 20 °C | |
Температура окружающей среды | 20 °C |
Коэффициент уменьшения | 1 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 33,7 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 30 °C | |
Температура окружающей среды | 30 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,82 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 27,6 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 40 °C | |
Температура окружающей среды | 40 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,62 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 21 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 50 °C | |
Температура окружающей среды | 50 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,46 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 15,5 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 60 °C | |
Температура окружающей среды | 60 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,3 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 10,3 Вт |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Количество креплений печатной платы | 4 |
Тип крепления печатной платы | Защелка-фиксатор |
Общая площадь печатной платы | 34000 мм² |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 1158981 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHEBA |
GTIN | 4063151166120 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 78,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 78,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Pазъем на плату 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Pазъем на плату 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Pазъем на плату 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Pазъем на плату 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Pазъем на плату 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Pазъем на плату 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Pазъем на плату 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Pазъем на плату 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Pазъем на плату 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Pазъем на плату 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Pазъем на плату 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Pазъем на плату 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - Pазъем на плату 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Pазъем на плату 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Pазъем на плату 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - Pазъем на плату 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - Pазъем на плату 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Pазъем на плату 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Pазъем на плату 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Pазъем на плату 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Pазъем на плату 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Pазъем на плату 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - Pазъем на плату 2203619
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Штекерный соединитель для печатных плат 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Заглушка 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Заглушка 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Заглушка 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Крепление 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Крепление 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Крепление 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Крепление 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Крепление 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Крепление 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Крепление 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Крепление 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Крепление 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Крепление 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Крепление 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - Крепление 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Крепление 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Крепление 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Крепление 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Крепление 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - Крепление 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Крепление 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Крепление 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Крепление 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Крепление 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Крепление 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Крепление 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Крепление 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - Крепление 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Крепление 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Крепление 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Крепление 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Крышка корпуса 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Крышка корпуса 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Крышка корпуса 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Крышка корпуса 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Крышка корпуса 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Крышка корпуса 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Крышка корпуса 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Крышка корпуса 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Крышка корпуса 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Крышка корпуса 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Крышка корпуса 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Крышка корпуса 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Крышка корпуса 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Крышка корпуса 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Крышка корпуса 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Крышка корпуса 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Крышка корпуса 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Крышка корпуса 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Крышка корпуса 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Крышка корпуса 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Крышка корпуса 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Крышка корпуса 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Крышка корпуса 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Шинные соединители на DIN-рейку 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Шинные соединители на DIN-рейку 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Световод 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Световод 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Световод 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Световод 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Световод 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Световод 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Световод 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Световод 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Световод 1071329
-
ME-IO P 10U 7035 - Изоляционная пластина 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Изоляционная пластина 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Штекерный соединитель для печатных плат 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Заглушка 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Заглушка 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Заглушка 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Штекерный соединитель для печатных плат 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Крепление 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Крепление 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Крепление 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Крепление 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Крепление 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Крепление 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Крепление 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Крепление 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Крепление 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Крепление 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Крепление 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - Крепление 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Крепление 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Крепление 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Крепление 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Крепление 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - Крепление 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Крепление 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Крепление 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Крепление 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Крепление 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Крепление 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Крепление 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Крепление 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - Крепление 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Крепление 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Крепление 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Крепление 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Крышка корпуса 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Крышка корпуса 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Крышка корпуса 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Крышка корпуса 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Крышка корпуса 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Крышка корпуса 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Крышка корпуса 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Крышка корпуса 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Крышка корпуса 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Крышка корпуса 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Крышка корпуса 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Крышка корпуса 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Крышка корпуса 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Крышка корпуса 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Крышка корпуса 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Крышка корпуса 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Крышка корпуса 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Крышка корпуса 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Крышка корпуса 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Крышка корпуса 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Крышка корпуса 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Крышка корпуса 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Крышка корпуса 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Шинные соединители на DIN-рейку 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Шинные соединители на DIN-рейку 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Световод 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Световод 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Световод 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Световод 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Световод 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Световод 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Световод 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Световод 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Световод 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Крепежный зажим 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Крепежный зажим 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Крепежный зажим 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Крепежный зажим 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Крепежный зажим 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Контакт функционального заземления 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Защёлка для рейки 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Радиатор 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Радиатор 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Комплект винтов 1756991
-
HSC-LR SP - Пружина 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Заглушка 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Заглушка 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Заглушка 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Заглушка 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Кодирующий профиль 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Вставная табличка 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Маркировочная крышка 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Принадлежности 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1209364
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1225275
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
Преимущества для вас
Простой монтаж без использования инструмента
Опциональные шинные соединители для установки на монтажную рейку, обеспечивающие простую связь между модулями
Принцип Lock & Release для автоматической фиксации и интуитивно понятной разблокировки фронтальных штекеров
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
Разнообразное применение: более глубокая конструкция для увеличения площади печатной платы
Больше гибкости: комбинация с корпусом для электроники серии ICS при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс