ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Крышка корпуса
2202611

Корпус для установки на монтажную рейку, 2U, Крышка корпуса, ширина: 18,9 мм, высота: 21,8 мм, глубина: 26 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели