ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса
1458283

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с функциональным заземляющим контактом, с вентиляционными отверстиями, ширина: 18,9 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 82,85 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5 или 8

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Опциональные шинные соединители для установки на монтажную рейку, обеспечивающие простую связь между модулями
Принцип Lock & Release для автоматической фиксации и интуитивно понятной разблокировки фронтальных штекеров
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
Разнообразное применение: более глубокая конструкция для увеличения площади печатной платы
Больше гибкости: комбинация с корпусом для электроники серии ICS при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку
Встроенный контакт функционального заземления (FE) для простого монтажа с высоким уровнем ЭМС