ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Крышка корпуса
1037321

Корпус для установки на монтажную рейку, 7U, Крышка корпуса, ширина: 18,9 мм, высота: 76,8 мм, глубина: 26 мм, цвет: антрацитово-серый (аналогично RAL 7016)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели