cULus Recognized
ID допуска: E60425-20181123Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
150 В | 8 A | 24 - 16 | ||
Группа использования F | ||||
63 В | 8 A | 24 - 16 |
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 150 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: ICC..-TP1,5/..R3,5, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: cветло серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,55 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов
Тип изделия | Клемма для монтажа на печатные платы |
Серия изделий | ICC..-TP1,5/..R3,5 |
Линейка изделий | COMBICON Terminals S |
Полюсов | 4 |
Размер шага | 3,5 мм |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 4 |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Количество паечных выводов на потенциал | 1 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 8 A |
Номинальное напряжение UN | 150 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
Технология подключения | |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Блокировка | |
Тип фиксатора | без |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Тип монтажа | Пайка волной |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Указания по применению | |
Процесс | Пайка волной припоя |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) | Никель (Ni) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | cветло серый (7035) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Указание материала - Элемент управления | |
Цвет (Элемент управления) | оранжевый (2003) |
Изоляционный материал | PBT GF |
Группа изоляционного материала | IIIa |
CTI согласно МЭК 60112 | 275 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
Общая информация | Мы рекомендуем использовать паяльную рамку. |
Размер шага | 3,5 мм |
Ширина [w] | 20 мм |
Высота [h] | 22,4 мм |
Длина [l] | 21,03 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 3,55 мм |
Размеры штыря | 0,6 x 0,8 мм |
Дизайн печатных плат | |
Диаметр отверстий | 1,2 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Многократное подключение и разъединение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н |
Испытание на нагрев | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Требования, испытание на нагревание | Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры. |
Стойкость к кратковременным токам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Температурные циклы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 1,6 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 0,8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 1,25 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 20 m/s² (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 5 c |
Снижение эффективности от времени | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1474479 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHAFA |
GTIN | 4063151887070 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5,318 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,94 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |