ICS20-TL100X12-7035
-
Верхняя часть корпуса
2203880
Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть, с прозрачной откидной крышкой, ширина: 20 мм, высота: 101 мм, глубина: 14,35 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Верхняя часть корпуса |
Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
Серия корпусов | ICS |
Серия изделий | ICS20-..100X.. |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Чертеж |
|
Ширина | 20 мм |
Высота | 101 мм |
Глубина | 14,35 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
Цвет (Крышка корпуса) | прозрачный |
Материал Верхняя часть корпуса | PA |
Материал Крышка корпуса | PC |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Результат, степень защиты IP-код | IP20 |
Защита от удара электрическим током | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Требования, защита от удара электрическим током | Токопроводящие детали должны быть недоступны для прикосновения при испытании контрольным пальцем МЭК с силой нажатия 10 Н. |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Тип крепления печатной платы | Вставка |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Вставка |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 2203880 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHAEC |
GTIN | 4055626465555 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 14,71 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 14,71 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
ICS20-B100X98-O-1018 - Нижняя часть корпуса 1355953
-
ICS20-B100X98-O-5015 - Нижняя часть корпуса 1355947
-
ICS20-B100X98-O-7035 - Нижняя часть корпуса 1355944
-
ICS20-B100X98-O-9005 - Нижняя часть корпуса 1355950
-
ICS20-B100X98-V-1018 - Нижняя часть корпуса 1158276
-
ICS20-B100X98-V-7035 - Нижняя часть корпуса 2203878
-
ICS-FE-CONTACT - Контакт функционального заземления 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Монтажный инструмент 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Защёлка для рейки 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - Заглушка для разъема 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - Заглушка для разъема 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - Заглушка для разъема 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - Заглушка для разъема 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - Заглушка для разъема 1079493
-
ICS20-F67V-7035 - Заглушка для разъема 1287448
-
ICS20-F90V-7035 - Заглушка для разъема 1287441
-
ICS20-F22S-7035 - Заглушка для разъема 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - Заглушка для разъема 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - Заглушка для разъема 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - Заглушка для разъема 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - Заглушка для разъема 2203889
-
ICS20-F45S-1018 - Заглушка для разъема 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - Заглушка для разъема 1287461
-
ICS20-F90S-7035 - Заглушка для разъема 1287452
-
ICS20-F22A-7035 - Заглушка для разъема 2203892
-
ICS20-F22A6-7035 - Заглушка для разъема 1287371
-
ICS20-F22U-7035 - Заглушка для разъема 1053051
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - Pазъем на плату 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - Pазъем на плату 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - Pазъем на плату 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - Pазъем на плату 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - Pазъем на плату 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - Pазъем на плату 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Световод 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Световод 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Световод 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Световод 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Световод 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Световод 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Световод 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Световод 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Световод 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Световод 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Световод 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Световод 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Световод 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Световод 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Световод 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Световод 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Световод 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Световод 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Световод 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Световод 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Световод 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Световод 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Световод 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Световод 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Световод 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Световод 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Световод 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Световод 1474399
-
ICC-CODING - Элемент кодирования 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Штекерный соединитель для печатных плат 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Штекерный соединитель для печатных плат 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - Штекерный соединитель для печатных плат 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - Штекерный соединитель для печатных плат 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - Штекерный соединитель для печатных плат 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - Штекерный соединитель для печатных плат 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Штекерный соединитель для печатных плат 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Штекерный соединитель для печатных плат 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
Преимущества для вас
Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
Стандартизованные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда, в качестве встраиваемых компонентов
Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
Восьмиконтактные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными (до 2 шт.) контактами для простой связи между модулями
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс