Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 18 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: ICC..-TP2,5/..R5,0, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов