Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: ICC..-TS2,5/..R5,0, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: H1L Шлиц Филлипс и прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: cветло серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,15 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов