Puissance maximale pour un encombrement minimal

Puissance maximale pour un encombrement minimal

Utilisez les nouveaux connecteurs M12 et M17 pour structurer des appareils plus compacts.

Les moteurs et appareils sont plus compacts et puissants. Phoenix Contact propose désormais, avec les nouveaux connecteurs M12 et M17, la solution adaptée : des raccordements compacts pour courants jusqu'à 12 A/630 V ou 20 A/630 V.

  • Gain de place pour une puissance égale - grâce à des modèles miniatures
  • Raccordement rapide et sûr par un simple demi-tour - avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Raccordement sans erreur - grâce au détrompage mécanique pour connecteurs M12 CA et CC et au détrompage couleur pour connecteurs M17
  • Utilisation fiable - modèles robustes

Connecteur M12 pour électronique de puissance

Connecteurs M12  

M12 : puissance élevée dans un espace réduit

Phoenix Contact propose, avec M12-Power, la connectique adaptée pour des puissances au-delà de 12 A et 630 V.

Le modèle M12 ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application à vos équipements et commandes électriques.  

Connecteurs M17 pour puissance et signaux

Connecteurs M17  

Puissance et signaux au format compact M17

Les connecteurs circulaires de la gamme M17 Compact font référence dans le domaine de la miniaturisation. Malgré une conception miniaturisée - désormais de 15 % plus petits - les connecteurs circulaires de 4 à 17 pôles peuvent transmettre des puissances jusqu'à 20 A et 630 V.

Trois nouveaux modèles de boîtiers ainsi qu'un nouveau repérage des connecteurs par anneaux de couleur constituent une solution flexible pour vos raccordements électriques.

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur les connecteurs circulaires.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11