Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Connecteurs pour procédés de soudage CMS et THR Connecteurs M8 et M12 pour signaux, données et puissance : optimisez votre chaîne de valeur avec des ports d'appareils innovants pour le soudage THR ou CMS.

Connecteurs M8 et M12 pour procédés de soudage THR et CMS

Développer des appareils de manière flexible grâce à des solutions de raccordement polyvalentes

Phoenix Contact vous propose une gamme unique de connecteurs d'appareils destinés aux process automatisés de production. Qu'il s'agisse de signaux, de données ou de puissance, la géométrie de montage uniforme des formes de construction compactes M8 et M12 facilite la conception comme jamais.

Des embases en deux parties pour les processus de soudage THR et CMS

Connecteurs d'appareils

Nos connecteurs d'appareils vous offrent une flexibilité unique en matière de design d'appareils. Automatisez le processus d'assemblage avec des connecteurs d'appareils en deux parties pour les procédés de soudage CMS et THR.

Connecteurs à confectionner avec raccordement rapide SPEEDCONNEC

Connecteurs de terrain à confectionner

Profitez de la facilité de confection directement sur le terrain. Avec les connecteurs M8 et M12 à confectionner, vous adaptez les longueurs de câble de manière flexible. Les versions dotées de la technologie Push-Lock permettent un raccordement sûr et sans effort, sans outil.

Connecteurs de terrain surmoulés

Connecteurs de terrain surmoulés

Raccordez rapidement et confortablement les capteurs et actionneurs sur le terrain. Choisissez parmi une multitude de câbles confectionnés. Nous proposons la plus grande gamme de produits en design M8 et M12 pour la transmission sécurisée de signaux, de données et de puissance.

Avantages

  • Flexibilité dans le design d'appareils grâce à de nombreux schémas de pôles et codages pour les signaux, données et puissance dans une géométrie de montage uniforme
  • Intégration aisée dans les process de production automatisés grâce aux emballages normalisés en bande (Tape-on-Reel) ou en plateau (Tray)
  • Protection fiable de l'électronique : pénétration de poussières ou de projections d'eau empêchée grâce aux joints d'étanchéité intégrés, même lorsque l'appareil n'est pas branché
  • Homologation rapide des appareils grâce à des composants de raccordement déjà homologués selon VDE/cUL
  • Plug and Produce : verrouillage Push-Pull pour un enfichage rapide et sûr
    même dans des espaces restreints

Parfaits pour le soudage CMS et THR : les connecteurs d'appareils M8/M12

Type de montage pour circuit imprimé

Tout sur le type de montage pour circuit imprimé

Assemblez les circuits imprimés efficacement et sans nuire à la sécurité des processus. Pour ce faire, obtenez une vue d'ensemble des différentes méthodes du type de montage pour circuit imprimé, y compris les procédés de soudage CMS et THR. Notre technologie de raccordement d'appareils est adaptée à la fabrication manuelle, semi-automatique et entièrement automatisée.

Connecteurs M8 et M12 pour le soudage THR et CMS

La gamme M8/M12 pour les procédés CMS et THR en un coup d'œil

Résumons tout cela de manière compacte : pour l'automatisation industrielle, vous disposez de connecteurs circulaires dans différentes tailles. Les connecteurs M8 transmettent des signaux et des données. Les connecteurs M12 transmettent également la puissance.