Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Découvrez les avantages de la série ONEPAIR pour les raccordements compacts d'appareils et de câbles pour le Single Pair Ethernet.
Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Transmission continue des données jusqu'au dernier mètre

Utilisez les embases et connecteurs compacts de la série ONEPAIR pour l'Ethernet à paire unique. Les interfaces SPE normalisées sont idéales pour une transmission efficace des données dans l'automatisation des usines, des processus et des bâtiments. De cette façon, le câblage réduit et spécifique à l'application constitue la base de la communication Ethernet à l'épreuve du temps, du terrain jusqu'au cloud.

Câbles SPE

Le Single Pair Ethernet a un nouveau visage Phoenix Contact fait progresser le standard SPE universel

En collaboration avec l'association PROFIBUS-Nutzerorganisation e. V.(PNO), Phoenix Contact développe une face active uniforme au niveau international pour le Single Pair Ethernet. La technologie clé de l'automatisation industrielle devient ainsi compatible avec tous les fabricants, unique et à l'épreuve du temps. De nombreux fabricants ont déjà annoncé leur intention de certifier rapidement leurs premiers appareils.

La gamme de produits Single Pair Ethernet pour la nouvelle face active

Votre porte d'entrée vers la nouvelle norme SPE Notre gamme de produits Single Pair Ethernet pour la nouvelle face active

Enfin, le temps de l'incertitude et des normes concurrentes est révolu. Peu importe qu'il s'agisse d'un modèle IP20, M8, M12 ou M12 HYBRID, vous profiterez bientôt de tous les avantages de la connexion Single Pair Ethernet pour vos appareils grâce à la face active SPE uniforme selon CEI 63171-7 ED2 (en cours d'élaboration). Et ce, de manière interopérable, quel que soit le fabricant et à l'épreuve du temps. Différents codages assurent la compatibilité avec différentes normes IEEE, différents types de câbles et différentes applications – une solution parfaite pour l'automatisation moderne des usines.

Des informations détaillées à consulter à tout moment


Câbles SPE

Télécharger gratuitement le livre blanc Single Pair Ethernet

Vous prévoyez actuellement de mettre en œuvre la technologie Single Pair Ethernet dans vos applications ou vous souhaitez élargir vos connaissances ? - Alors lisez notre livre blanc ! Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Single Pair Ethernet et pourquoi cette technologie est indispensable pour assurer la pérennité de vos appareils et applications.

Aperçu des principales caractéristiques

Nous vous proposons les connecteurs SPE adaptés à votre application. Profitez de la diversité de notre technologie de raccordement pour vos applications Industrie 4.0. SPE représente la transmission parallèle extrêmement performante des données et de la puissance par Ethernet sur une seule paire de fils, du capteur au cloud – prise en charge par Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) et OPC Unified Architecture (OPC UA).

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Norme CEI CEI 63171-2 (IP20) ; CEI 63171-5 (IP67) ; CEI 63171-7
Portée jusqu'à 1 000 m
Débit de données jusqu'à 1 Gbit/s
Puissance jusqu'à 50 W et plus
Faces actives pour les ports simples ainsi que pour IP20, M8, M12 et M12 hybride
Câblage Plug and Play
Classe de protection IP20 ; IP67

Aperçu de nos connecteurs Single Pair Ethernet


Connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs IP20 et câbles de jonction pour SPE
Connecteurs SPE dans les tailles M8 et M12, câblage inclus
Blocs de jonction pour C.I. pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet

Libérez les performances IIoT de vos appareils et bénéficiez d'une puissance accrue dans un seul connecteur : le connecteur hybride M12 SPE réunit données et puissance pour le Single Pair Ethernet. Avec deux circuits de deux fois 8 A et jusqu'à 63 V, il est possible d'atteindre des taux de transmission de l'ordre du GBit.

Vers les connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs IP20 et câbles de jonction pour SPE

Les connecteurs IP20 et les câbles de jonction de la série ONEPAIR permettent la transmission efficace des données dans de nombreuses branches et industries telles que dans l'automatisation de la production et l'automatisation des bâtiments.

Vers les connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs SPE dans les tailles M8 et M12, câblage inclus

Les connecteurs d'appareils de la série ONEPAIR en forme de construction M8 et M12 transmettent rapidement et en toute sécurité les données et la puissance du niveau OT jusqu'au niveau informatique.

Vers les connecteurs M8 et M12 pour le Single Pair Ethernet
Blocs de jonction pour C.I. pour le Single Pair Ethernet

Une technologie de raccordement efficace : pour la réalisation d'applications d'Industrie 4.0 et IIoT, le Single Pair Ethernet (SPE) offre une technologie performante. Une connexion simple et sans risque d'erreur est cruciale, en particulier lors d'intégration d'appareils de terrain dans le réseau Ethernet. C'est là que les blocs de jonction pour C.I. MINICONNEC pour le Single Pair Ethernet font valoir leurs atouts, grâce au codage couleur clair.

Vers les blocs de jonction pour C.I. pour le Single Pair Ethernet
Vue 3D

Vue à 360° d'un câble de jonction IP20

Transmettez des données jusqu'à 600 MHz avec des câbles de jonction IP20. Le verrouillage mécanique s'effectue avec des clips de verrouillage. Grâce à leur design industriel robuste et à leur blindage à 360°, ces câbles peuvent être utilisés de manière polyvalente, même dans différentes longueurs. Les modèles de câbles disponibles se trouvent sur la page détaillée de l'article, à la rubrique « Accessoires ». D'autres longueurs sont disponibles sur demande.

Vue 3D

Vue à 360° du connecteur M8

Les connecteurs et embases M8 sont particulièrement adaptés aux applications de terrain. Les connecteurs sont disponibles en versions confectionnées.

Avantages

  • Un avenir assuré : des connecteurs et des câbles normalisés selon les normes CEI 63171-2 (IP20) CEI 63171-5 (IP67) et CEI 63171-7
  • Pour toutes les applications : des portées jusqu'à 1 000 m, des débits jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 50 W et plus
  • Câblage efficace : Plug and Play même dans des infrastructures de câblage existantes
  • Compacts : haute densité d'assemblage sur le circuit imprimé et donc designs d'appareils plus petits grâce aux connecteurs miniaturisés
  • Intégration en toute simplicité : variantes de connecteurs mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes

Le Single Pair Ethernet (SPE) est l'une des grandes tendances dans le domaine de la transmission industrielle des données. Le SPE ne définit délibérément ni nouvelles vitesses de transmission ni distances, mais constitue le cadre normatif pour un câblage réduit adapté aux applications.

Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors, chez Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors, chez Phoenix Contact

Échantillon gratuit
Testez notre technologie de raccordement pour le Single Pair Ethernet

Vous souhaitez voir et tester des embases et connecteurs d'appareils de la série ONEPAIR ou des blocs de jonction pour C.I. SPE ? - Commandez votre pack d'échantillons gratuits directement sur votre lieu de travail. Laissez-vous convaincre par les produits et solutions de Phoenix Contact.

Commander un pack d'échantillons
Connecteurs IP20 et M8 pour le Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet en détail


Le SPE dans la All Electric Society

Communication continue entre les appareils, du capteur au cloud. Afin de garantir une communication moderne avec des frais de câblage réduits, le Single Pair Ethernet est dédié à la mise en réseau intelligente de capteurs. Dans ce podcast, la spécialiste produits Verena Neuhaus explique les avantages et les opportunités uniques du SPE en ce qui concerne un avenir électrifié et durable. Écoutez-la.

Emprunter de nouvelles voies avec le SPE

Une infrastructure de communication moderne avec Single Pair Ethernet - qu'il s'agisse de connecteurs circulaires ou de connecteurs IP20 : notre large gamme de connecteurs de données sert à la communication et à la mise en réseau de l'Internet industriel des objets (IIoT). Notre spécialiste produits Verena Neuhaus nous informe sur les nouveaux produits et les produits phares comme le connecteur hybride M12 SPE et sur les perspectives qui en découlent. Informez-vous.

Analyse détaillée des connecteurs SPE de la série ONEPAIR

Découvrez dans cette vidéo de formation les avantages des connecteurs d'appareils, des connecteurs de terrain et des câbles pour les connexions Ethernet industrielles. Cela comprend p. ex. une réduction du câblage en se limitant à une seule paire de fils. Des interfaces normalisées permettent en outre la transmission sécurisée des données selon les normes IEEE.

Ethernet en continu jusqu'au dernier mètre

Les connecteurs IP20 et IP67 pour le Single Pair Ethernet atteignent des taux de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s et des distances allant jusqu'à 1 000 m. Ces caractéristiques et autres avantages sont illustrés de manière concise dans la vidéo.

Connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet en un coup d'œil

Repensez votre raccordement d'alimentation pour le Single Pair Ethernet : grâce à l'élément de données compact avec seulement deux contacts pour le SPE, la transmission de puissance a été maximisée, ce qui crée de toutes nouvelles possibilités. Dans le passé, cela nécessitait des connecteurs plus grands ou deux connecteurs pour les données et la puissance. Mais, maintenant, vous disposez de plus de flexibilité dans un encombrement plus réduit et d'une transmission de puissance plus performante.

Pour les appareils compacts avec une transmission de puissance élevée

Les connecteurs hybrides M12 pour SPE sont particulièrement adaptés aux applications d'actionneurs, permettent des tensions plus élevées, des sections plus importantes et ce, avec des dimensions réduites. Verena Neuhaus, spécialiste produits, nous explique ces avantages et d'autres dans un entretien.

Logo de la Single Pair Ethernet System Alliance, un regroupement d'entreprises technologiques leaders

La Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact s'est associé avec d'autres entreprises technologiques leaders dans la SPE System Alliance. Les entreprises partenaires mettent en commun leur savoir-faire sur le Single Pair Ethernet et échangent d'une manière ciblée. Elles poursuivent un objectif commun : promouvoir la technologie SPE pour l'IIoT (Industrial Internet of Things) et tous les autres domaines d'application.