Transmission de données continue jusqu'au dernier mètre : les connecteurs de la série ONEPAIR pour Single Pair Ethernet (SPE) permettent de réaliser des réseaux peu encombrants et performants dans l'automatisation des usines, des processus et des bâtiments. Ils offrent un câblage peu encombrant, des débits de données élevés et une alimentation PoDL - ce qui est idéal pour l'Industrie 4.0, l'IIoT, les appareils intelligents et les capteurs jusqu'au niveau terrain.
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, design: IEC 63171-5, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé THR, Single Pair Ethernet
Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SPTAF 1/..-IL, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: multicolore, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, design: IEC 63171-2, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé THR, sortie du câble: droit, Single Pair Ethernet
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-pôles, PVC, noir, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, sur Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, longueur de câble: 2 m
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, vert, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, sur Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, longueur de câble: 2 m
Connecteur, design: IEC 63171-2, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, 1 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, Single Pair Ethernet
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, vert, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M8-SPE / IP67, sur connecteur mâle droit M8-SPE / IP67, longueur de câble: 2 m
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, design: IEC 63171-2, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé THR, sortie du câble: droit, Single Pair Ethernet
Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M8-Verrouillage à vis, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
42
Le Single Pair Ethernet a un nouveau visage
Phoenix Contact fait progresser le standard SPE universel. Fini l'incertitude et les normes concurrentes : peu importe qu'il s'agisse d'un modèle IP20, M8, M12 ou M12 Hybrid, vous profiterez bientôt de tous les avantages de la connexion Single Pair Ethernet pour vos appareils grâce à la face active SPE uniforme selon CEI 63171-7 ED2 (en cours d'élaboration). Préparez-vous à une technologie de raccordement industriel de nouvelle génération : à partir du printemps 2027, nous fournirons des connecteurs SPE en versions IP20 et M12 avec une nouvelle face active uniforme – interopérable, utilisable pour tous les fabricants et à l'épreuve du temps. Informez-vous sur les possibilités pour vos applications.
Nous vous proposons les connecteurs SPE adaptés à votre application. Profitez de la diversité de notre technologie de raccordement pour vos applications Industrie 4.0. SPE représente la transmission parallèle extrêmement performante des données et de la puissance par Ethernet sur une seule paire de fils, du capteur au cloud – prise en charge par Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) et OPC Unified Architecture (OPC UA).
Connecteurs pour le Single Pair Ethernet
Norme CEI
CEI 63171-2 (IP20), CEI 63171-5 (IP67), CEI 63171-7
Portée
Jusqu'à 1 000 m
Débit de données
Jusqu'à 1 Gbit/s
Puissance
Jusqu'à 50 W et plus
Faces actives
Pour les singleports ainsi que pour IP20, M8, M12 et M12 Hybrid
Câblage
Plug and Play
Classe de protection
IP20, IP67
Pour les appareils compacts avec une transmission de puissance élevée
Les connecteurs hybrides M12 pour SPE sont particulièrement adaptés aux applications d'actionneurs, permettent des tensions plus élevées, des sections plus importantes et ce, avec des dimensions réduites. Verena Neuhaus, spécialiste produits, nous explique ces avantages et d'autres dans un entretien.
Le Single Pair Ethernet (SPE) est l'une des grandes tendances dans le domaine de la transmission industrielle des données. Le SPE ne définit délibérément ni nouvelles vitesses de transmission ni distances, mais constitue le cadre normatif pour un câblage réduit adapté aux applications.
Tim Kindermann, spécialiste du Single Pair Ethernet chez Phoenix Contact
Informations supplémentaires sur le Single Pair Ethernet
Sélectionnez simplement le connecteur SPE adapté avec la nouvelle face active dans la liste des produits. Sur la page de détail du produit qui s'affiche ensuite, vous pouvez commander votre échantillon gratuit et le faire livrer directement sur votre lieu de travail.
Mettre les capteurs en réseau de façon intelligente grâce au Single Pair Ethernet
Communication continue entre les appareils, du capteur au cloud. Afin de garantir une communication moderne avec des frais de câblage réduits, le Single Pair Ethernet est dédié à la mise en réseau intelligente de capteurs. Dans ce podcast, la spécialiste produits Verena Neuhaus explique les avantages et les opportunités uniques du SPE en ce qui concerne un avenir électrifié et durable. Écoutez-la.