Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Technologie de raccordement pour les applications à LED Petite, blanche et rapide : votre solution innovante pour les circuits imprimés à LED rigides et souples. Les nouveaux concepts d'éclairage requièrent des solutions innovantes. Les séries PTSM et PTF permettent de raccorder rapidement et facilement les circuits imprimés à LED rigides et souples.

Technologie de raccordement pour les applications à LED

Avantages

  • Spécialement conçue pour les applications à LED - avec du plastique blanc résistant à la lumière et un design compact
  • Solution de raccordement universelle pour les circuits imprimés à LED rigides et souples
  • Gain de temps grâce à un raccordement facile et sans outil
  • Mise en service rapide grâce à un élément d'alimentation pré-équipé de la série PTF
Technologie de raccordement pour les circuits imprimés à LED souples – PTF

Technologie de raccordement pour les circuits imprimés à LED souples – PTF

Raccord bout-à-bout

  • Jusqu'à 10 A/25 V par connecteur
  • Connexion solidaire avec le circuit imprimé
  • Pour les circuits imprimés de 8 mm
  • Raccordement Piercecon

Alimentation

  • Jusqu'à 10 A/25 V par connecteur
  • Version à 2 ou 4 pôles avec câbles pré-équipés
  • Mécanisme de verrouillage intégré
Technologie de raccordement pour les circuits imprimés à LED rigides – PTSM

Technologie de raccordement pour les circuits imprimés à LED rigides – PTSM

Blocs de jonction pour C.I.

  • 6 A/jusqu'à 320 V
  • Ancrages métalliques robustes
  • Raccordement Push-in rapide
  • Pour les procédés de soudage THR automatisés
  • 5 mm de hauteur de montage

Connecteurs

  • 6 A/jusqu'à 320 V
  • Raccordement Push-in rapide
  • Versions inversées
  • Embases adaptées aux procédés de soudage THR automatisés
  • 5 mm de hauteur de montage