Connecteurs M17-M40 PRO compatibles avec les modèles de tous les fabricants

Un pour tous : les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO fournissent des solutions complètes pour la transmission des signaux et de puissance. Grâce au verrouillage rapide ONECLICK unique en son genre, vous réaliserez rapidement et en toute sécurité le raccordement de vos appareils.
Connecteurs circulaires M17-M40 PRO

Avantages

  • Une disponibilité maximale dans le monde entier : des solutions de verrouillages rapides et standard, compatibles avec les modèles de tous les fabricants
  • Connexion sécurisée : système de verrouillage rapide ONECLICK avec position de verrouillage claire sur le plan optique, haptique et acoustique
  • Raccordement de blindage simple et fiable pour une connectorisation des câbles à un prix avantageux
  • Fiables dans les conditions les plus rudes : connecteurs de câbles avec frein anti-vibration
  • Conception moderne, homogène pour un confort d'utilisation élevé
Connecteurs circulaires M17-M40 PRO

Des connexions sûres dans les applications industrielles

Misez sur l'alimentation fiable de vos entraînements. Les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO, compatibles avec les modèles de tous les fabricants sont synonymes de raccordements sûrs dans les applications industrielles. Grâce à un assemblage uniforme, la série PRO facilite la connexion de vos installations. Le large éventail de nombres de pôles et l'expansion continue des variantes de boîtier dans les tailles M17, M23 et M40 offrent également un nouveau niveau de liberté en matière de conception de systèmes.

Informations produits

Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques des connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO :

Caractéristiques

Tensions jusqu'à 630 V
Courants jusqu'à 30 A
Nombre de pôles 6 à 19
Indices de protection IP66, IP68
Modèles Versions mâles et femelles
Résistance aux vibrations 20 g au minimum
Mécanisme de verrouillage Verrouillage rapide ONECLICK, embases adaptées aux verrouillages standard et rapide
Compatibilité Rétro-compatible avec les raccordements standard à filetage métrique
Type de raccordement Raccordement à sertir, raccordement soudé pour connecteurs circulaires M23 pour signaux, sur demande

Transmettre la puissance et les signaux en toute fiabilité : connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO

Profitez des solutions robustes grâce à un système de verrouillage rapide et unique ONECLICK, avec une option de fermeture univoque.

E-Paper
Présentation des connecteurs circulaires M17-M40 PRO

Découvrez la gamme de connecteurs robustes pour la transmission de signaux et de puissance pour les applications industrielles.

Ouvrir l'E-Paper
Connecteurs circulaires M17-M40

Parfaitement adaptés pour ces applications Les connecteurs circulaires M17-M40 PRO conviennent à de nombreuses applications. Il s'agit notamment des exemples d'applications suivants.

Robots de ponçage
Application dans le domaine de la technologie de transport
Application du domaine des onduleurs modulaires
Robots de ponçage

Les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO permettent une transmission des signaux et de puissance correcte dans les robots de ponçage. Avec le verrouillage rapide ONECLICK, extrêmement résistant aux vibrations, il est possible de changer rapidement et en toute sécurité les disques abrasifs. L'enclenchement avec un déclic vous signale le verrouillage fiable du connecteur.

Application dans le domaine de la technologie de transport

Les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO alimentent différents entraînements en énergie et en signaux de manière fiable. Grâce à la compatibilité entre les différents fabricants, votre liberté d'approvisionnement est accrue.

Application du domaine des onduleurs modulaires

Dans les onduleurs modulaires, les connecteurs circulaires robustes de la gamme M17-M40 PRO garantissent une alimentation fiable. Ainsi, la série PRO est partout chez elle, où les onduleurs sont utilisés dans des environnements rudes - dans l'industrie aussi bien que dans l'électromobilité.

Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons

Vous souhaitez tester les connecteurs circulaires de la série M17-M40 PRO ? Nous vous aiderons pour le choix et la conception des connecteurs. Bénéficiez de conseils compétents sur l'utilisation dans la conception de vos machines et installations.

Commander des échantillons
Connecteurs circulaires avec verrouillage rapide ONECLICK