Connecteur de données, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: B, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Connecteurs circulaires 2 pôles
Connecteur de données, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: B, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Connecteur de données, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, codage: B, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Connecteur de données, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: B, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm
Connecteur de données, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, codage: B, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Connecteur de données, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: B, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm
Connecteur de données, PROFIBUS (31,25 kbit/s), 2-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm
Connecteur de données, PROFIBUS (31,25 kbit/s), 2-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm
Connecteur mâle pour système de bus, connecteur M12, PROFIBUS, blindé, détrompage B, 2 pôles, raccordement à ressort, molette métallique, verrouillage rapide SPEEDCONNEC, convient pour une installation en atmosphère explosible de zone Ex 2
Connecteur de données, 2-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, codage: B, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Métallique, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm