Connecteurs circulaires robustes pour les signaux et la puissance
Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : la gamme des connecteurs circulaires de Phoenix Contact répond à toutes les exigences.
Avantages
- Utilisation fiable - designs robustes et matériaux de grande qualité
- Connexion rapide et sûre par un simple demi-tour - avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
- Transmission de signaux sans interférence - grâce à des connecteurs protégés contre les interférences électromagnétiques
- Avec un grand nombre de pôles et hautement performant - avec 19 pôles pour la transmission de signaux et une puissance allant jusqu'à 70 A
Connecteurs circulaires M23 à confectionner
Les connecteurs robustes M23 pour la transmission de signaux sont disponibles en variantes de 6 à 19 pôles avec une protection CEM élevée et raccordement à sertir. Des détrompages mécaniques sont possibles, ainsi qu'un verrouillage rapide SPEEDCONNEC.
Connecteurs circulaires surmoulés
Profitez de trois tailles différentes pour votre application
-
M17 au design droit avec jusqu'à 17 pôles pour la transmission de signaux et jusqu'à 9 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 20 A
-
M23 au design droit ou coudé avec jusqu'à 17 pôles pour la transmission de signaux et jusqu'à 6 ou 8 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 30 A Le design coudé est orientable à plus de 240°.
-
M40 au design droit avec 6 ou 8 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 70 A
Acheminement optimal des câbles
Le connecteur circulaire M23 coudé peut, pour la première fois, être orienté à plus de 240º. Ceci permet un acheminement des câbles en fonction de l'installation.
Montage rapide
Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC de Phoenix Contact permet de monter des connecteurs circulaires par simple demi-rotation. Vous réduisez ainsi la durée du montage jusqu'à 90 %.