Connecteurs d'appareils

Modulaires à souhait

Modulaires à souhait

Peu importe les applications pour lesquelles votre appareil est conçu. Vous trouverez toujours le bon connecteur d'appareils chez nous.

Retour Câblage des capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs d'appareils

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Laissez-vous convaincre par notre large gamme de produits, même pour des applications avec de nombreux pôles. Sélectionnez la méthode de soudage à la vague ou THR (Through-Hole-Reflow) pour le raccordement à votre circuit imprimé.

Avantages

  • Robuste grâce un indice de protection élevé
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC ou à l'équipement avec raccordement rapide
  • Flexibilité grâce à des adaptations sur mesure de nos articles standard
  • Raccordement aisé grâce aux connecteurs d'appareils modulaires

Gamme de produits complète

Connecteurs dappareils de Phoenix Contact : liste de produits  

Connecteur d'appareil : liste de produits

Dans l'environnement industriel, le câblage des capteurs et actionneurs est soumis à de nombreuses exigences.

C'est pourquoi les produits de Phoenix Contact sont aussi nombreux.

Trouvez le connecteur d'appareils qu'il vous faut, que ce soit au format M5, M8 ou M12, ou encore comme traversée de paroi.

Nous vous proposons un produit parfaitement adapté à votre propre conceptions d'appareil.

Raccordement aisé

Connecteurs dappareils de Phoenix Contact : raccordement aisé  

Connecteurs d'appareils: raccordement aisé

Avec les composants individuels de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser votre propre connecteur. Parfaitement adapté à votre application individuelle.

Automatisation facile

Connecteurs dappareils de Phoenix Contact : automatisation facile  

Connecteurs d'appareils : automatisation facile

Faites votre choix : Phoenix Contact propose des connecteurs d'appareils et des porte-contacts pour procédé de soudage automatisé THR.

Le design, le choix des matériaux et le type d'emballage des composants THR sont directement déterminés en fonction des exigences du procédé d'équipement et de refusion.

Versions spécifiques au client

Solutions sur mesure pour câblage de capteurs/actionneurs de Phoenix Contact  

Solutions sur mesure pour câblage de capteurs/actionneurs

Malgré une gamme exhaustive de connecteurs industriels, notre offre standard ne nous permet pas toujours de donner satisfaction à nos clients.

C'est pourquoi nous souhaitons développer de façon rapide et flexible des solutions sur mesure, que ce soit pour la construction de machines, d'installations ou d'appareils.

Le centre de service dédié aux connecteurs industriels de Phoenix Contact met au point en quelques jours un produit sur mesure selon vos exigences.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11