Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires de Phoenix Contact

La gamme la plus développée

Choisissez vos connecteurs circulaires adaptés dans notre grande gamme de produits.

Retour Connecteurs

Catégories

  • Connecteurs de données
    Connecteurs de données M8 à M12

    Pour la communication sûre et rapide des données, nous vous proposons des connecteurs coaxiaux blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Connecteurs de puissance
    Connecteurs de puissance

    Utilisez les connecteurs de puissance pour le raccordement d'appareils compacts et d'entraînements électriques.

  • Connecteurs de signaux
    Connecteurs de signaux de Phoenix Contact

    Nous vous proposons de nombreux connecteurs de M5 à M23 pour la transmission des signaux.

  • Connecteurs hybrides
    Connecteurs hybrides

    Les connecteurs hybrides permettent de transmettre simultanément des signaux, des données et de la puissance

Rechercher dans Connecteurs circulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : Phoenix Contact vous propose le design parfaitement adapté à votre application spécifique.

Avantages

  • Toujours la solution optimale avec la gamme étendue de connecteurs circulaires de M5 à M58
  • Transmission sécurisée de signaux, de données et de puissance grâce à un boîtier métallique blindé
  • Gain de temps lors du raccordement avec les solutions innovantes pour les appareils, avec tous les indices de protection industriels courants
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation individuelle à vos besoins

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet  

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Une communication continue des données grâce à des embases et à des prolongateurs de câbles compacts pour l'Ethernet à paire unique. Les interfaces SPE normalisées sont idéales pour la transmission efficace des données dans l'automatisation de la production et des process. Le câblage optimisé, adapté à l'application, constitue la base de la mise en réseau durable du capteur au cloud.

  • Des connecteurs et des câbles normalisés selon les normes CEI 63171-2 (IP20) et CEI 63171-5 (IP67)
  • Des portées jusqu'à 1 000 m
  • Des débits jusqu'à 1 Gbit/s
  • Des puissances jusqu'à 50 W

Connecteurs hybrides

Connecteurs hybrides  

Connecteurs hybrides

Gain de temps et de place lors du câblage de votre appareil. Utilisez nos connecteurs hybrides pour la transmission sûre et compacte de signaux, de données et de puissance avec le même connecteur.

  • Courants jusqu'à 70 A
  • Tensions jusqu'à 850 V DC et 630 V AC
  • Interface CAT5 pour le transfert de données

 

Connecteurs de signaux

Connecteurs de signaux  

Connecteurs de signaux

Nous vous proposons de nombreux connecteurs de M5 à M23 pour la transmission des signaux. Parfaitement adaptées à vos applications, des versions de 3 à 19 pôles sont disponibles avec un raccordement autodénudant IDC, vissé, à ressort, Piercecon®, soudé, serti ou brasé au choix.

  • Courants jusqu'à 70 A
  • Tensions jusqu’à 250 V
  • En option avec raccordement de blindage

Connecteurs de données

Connecteurs de données  

Connecteurs de données

Pour la communication sûre et rapide des données dans des applications industrielles et d'infrastructures, nous vous proposons des connecteurs circulaires blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Données jusqu'à 10 Gbit/s
  • Détrompages pour tous les réseaux et systèmes de bus de terrain courants
  • Composants selon CAT6A
  • Connecteurs blindés à 360 °

Connecteurs de puissance

Connecteurs de puissance  

Connecteurs de puissance

Bénéficiez d'une gamme complète côté câble et appareil, jusqu'aux circuits imprimés – du raccordement compact M12 à la taille M58 pour des puissances de transmission élevées.

  • Puissances jusqu'à 150 A/630 V
  • Section de raccordement jusqu’à 50 mm²
  • Détrompeur pour applications AC et DC

Versions spécifiques au client

Versions spécifiques au client  

Versions spécifiques au client

Vous avez besoin d'une solution individuelle pour des exigences particulières ? Sur demande, nous réalisons de manière rapide et flexible, les ajustements individuels de nos produits standard. Notre centre de services transformera vos souhaits en une solution sur mesure.

  • Repérage et marquage personnalisés des produits
  • Connecteurs surmoulés et versions des fils de différents types, longueurs et équipements
  • Conditionnements individuels dans des cartons, blisters, rouleaux ou dans des barquettes

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


M17-M40 PRO

Connecteurs compatibles avec les modèles de tous les fabricants


Une diversité unique

Connecteurs circulaires de M5 à M58.


Connecteurs à équiper

Toutes les connectiques au format M12

Configurateur

Configurez vos connecteurs avec le câble préconfectionné adapté à votre application personnalisée.

Connecteurs de données
Câbles et conducteurs