PTMED 6-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3212196

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.