Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 6-T-HV - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3070134

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2 , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le bloc de jonction présente un orifice fonctionnel de part et d'autre du point de sectionnement pour les ponts enfichables et les adaptateurs d'essai à 4 mm de diamètre.
Bloc de jonction de sectionnement compact 1 000 V pour convertisseur de mesure avec sectionneur à vis