Radioline est le nouveau système radio pour installations étendues. Particularités : un seul tour de molette permet d'attribuer simplement les entrées et sorties – sans programmation. Radioline transmet aussi bien les signaux d'E/S (mode E/S) que les données série (mode série) et permet donc une utilisation polyvalente. Autre possibilité, les signaux d'E/S peuvent être directement reliés aux commandes via le protocole Modbus (mode PLC/Modbus RTU).
Par ailleurs, vous pouvez réaliser différentes structures de réseau : de la simple connexion point à point aux réseaux maillés complexes. Grâce à la nouvelle technologie radio Trusted Wireless, Radioline est le meilleur choix pour les utilisations industrielles.
RAD-868-IFS
-
Module radio
2904909
Radioline - Emetteur/récepteur radio 868 MHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 99 stations, portée de 20 km maximum (avec vue dégagée), utilisation en Europe
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Module radio |
| Application | E/S |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Mode de fonctionnement | Données d'E/S (Réglage d'usine, configuration à l'aide de la molette) |
| Données série (Activation et configuration par le logiciel PSI-CONF) | |
| Mode PLC/Modbus RTU (Activation et configuration par le logiciel PSI-CONF) | |
| Mode PLC/Modbus RTU Dual (Activation et configuration par le logiciel PSI-CONF) | |
| MTTF | 729 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 331 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 131 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 60 V (Selon EN/CEI 60079-7) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,56 W |
| Protection contre les transitoires | oui |
| Limites système | |
| Dénomination | Module radio |
| Nombre d'unités connectées supportées | ≤ 99 (par réseau radio) |
| Nombre de modules d'extension possible | ≤ 32 (par module radio) |
| Limites système | |
| Dénomination | Réseau radio |
| Nombre d'unités connectées supportées | ≤ 99 (Modules d'extension d'E/S par réseau radio, interfaces série désactivées) |
| 0 (aucune possibilité d'utilisation de modules d'extension d'E/S) | |
| ≤ 99 (Modules d'extension d'E/S par réseau radio, accès aux modules d'extension par protocole Modbus RTU) | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Courant max. absorbé | ≤ 65 mA (avec 24 VDC, avec 25 °C, autonome) |
| ≤ 6 A (pour 24 V DC, avec connecteur de bus sur profilé à charge maximum) | |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | Sortie de relais de liaison radio |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | Inverseur |
| Matériau des contacts | PdRu, plaqué or |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Courant de commutation maximal | 500 mA |
| Durée de vie en service électrique | 5x 105 cycles de commutation pour 0,5 A et 30 V DC |
| Analogique | |
| Dénomination sortie | Sortie de tension RSSI |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 3 V |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Radio | |
| Portée | ≤ 20 km (La portée peut être nettement supérieure ou inférieure et dépend de l'environnement, de la technologie d'antenne et du produit mis en œuvre) |
| Série: RS-232 | |
| Débit de données | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Distance de transmission | ≤ 15 m |
| Série: RS-485 | |
| Débit de données | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω (activable via les DIP switch) |
| 150 Ω (activable via les DIP switch) | |
| 390 Ω (activable via les DIP switch) | |
| Série: Interface de configuration | |
| Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
| Radio | |
| Description de l'interface | Trusted Wireless |
| Direction | Bidirectionnel |
| Fréquence | 868 MHz |
| Plage de fréquence | 869,4 MHz ... 869,65 MHz |
| Distance du canal | 30 kHz (En fonction de la structure réseau et du taux de transmission des données) |
| Nombre de groupes | 14 |
| Puissance d'émission minimale | 16 dBm |
| Puissance d'émission maximale | ≤ 27 dBm (500 mW, réglage d'usine, modifiable) |
| Débit de données | 1,2 kbit/s (réglable) |
| 9,6 kbit/s (Réglage d'usine, modifiable) | |
| 19,2 kbit/s (réglable) | |
| 60 kbit/s (réglable) | |
| 120 kbit/s (réglable) | |
| Sensibilité minimale du récepteur | -122 dBm (1,2 kbit/s) |
| -114 dBm (9,6 kBit/s) | |
| -111 dBm (19,2 kBit/s) | |
| -104 dBm (60 kBit/s) | |
| -103 dBm (120 kBit/s) | |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Sécurité | Codage de données 128 bits |
| Fonctions | |
| Homologations radio | Europe, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 868 MHz |
| Norme de télécommunication | Trusted Wireless |
| Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
| LED verte (communication de bus, DAT) | |
| LED erreur périphérique, ERR (rouge) | |
| LED 3 x verte, 1 x jaune (affichage de la qualité de réception, graphique à barres, RSSI)) | |
| LED verte (données de réception, RX) | |
| LED verte (données d'émission, TX) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 116 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Déclassement >55 °C, voir la documentation technique) |
| -40 °F ... 158 °F (Déclassement >131 °F, voir la documentation technique) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 % |
| Choc | 16g, 11 ms |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx IBE 13.0019X |
| Autorisation radio pour l'Europe | |
| Remarque | RED 2014/53/EU |
| Homologation radio Afrique du Sud, ICASA | |
| Remarque | TA-2016/1836 |
| Homologation radio Émirats arabes unis, TRA | |
| Certificat | ER48068 |
| Homologation radio Maroc, ANRT | |
| Certificat | MR 15938 ANRT 2018 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 26 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Signal | ± 1 kV (asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55016-2-3, classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Désignation de la norme | Directive Ex (ATEX) |
| Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
| Désignation de la norme | Directive Ex (ATEX) |
| Normes/prescriptions | EN 60079-15 |
| Normes/prescriptions | EN 300220 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 2904909 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC617 |
| Product key | DNC617 |
| GTIN | 4046356899345 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 187,06 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 136,69 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a68f9607-68f2-4121-9d68-c651fb4e21c3 |
Produits compatibles
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Module radio 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Module de communication 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - Module d'extension E/S 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Module d'extension E/S 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Module d'extension E/S 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Module d'extension E/S 2901539
-
RAD-NAM4-IFS - Module d'extension E/S 2316275
-
RAD-DO8-IFS - Module d'extension E/S 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Module d'extension E/S 2901537
-
RAD-AI4-U-IFS - Module d'extension E/S 2702290
-
RAD-AO4-IFS - Module d'extension E/S 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Module d'extension E/S 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
RAD-868-CONF-RF1 - Mémoire de configuration 2702197
-
RAD-MEMORY - Mémoire de configuration 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Câble de programmation 2903447
-
SCC 10-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertisseur d'interface 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Convertisseur d'interface 1105707
-
AXC F 2152 - Automate 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Module de communication 2688666
-
EEM-MA370-R - Appareil de mesure 2907980
-
EEM-MA770-R - Appareil de mesure 2907944
-
SCK-C-MODBUS - Module de surveillance de chaîne PV 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Module de surveillance de chaîne PV 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Parafoudre 2906796
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-868-01 - Antenne 2702136
-
ANT-DIR-868-01 - Antenne 2702137
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenne 5606614
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Câble d'antenne 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble d'antenne 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barrière pour antenne 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter d'antenne 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Questions fréquemment posées
Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu...
Voir plus
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières